17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)

通常単価(税別)
125,000
税込単価
137,500

【特長】・電気用品安全法(PSE)対応機です。・電動機に過負荷保護装置を装備し...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    かくはん機(ハンディタイプ)
  • 回転数(rpm)50/60Hz
    8~400
  • 電源コード長さ (m)
    2.8
  • 軸長 (mm)
    400~580
  • 最大かくはん容量(低粘度液)
    100L
  • 羽根外径 (mm)
    120
  • 出力 (W)
    60
  • 電源 (V)
    単相100
  • JANコード
    3000600000001
  • トラスココード
    756-8584
  • 質量(g)
    8000.0
  • 材質1
    接液部:ステンレス(SUS304)
  • 特長1
    全閉外扇屋内
  • 特長2
    PES対応

型番:

NP-60
解除
    数量:

    NP-60の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    かくはん機(ハンディタイプ)
    回転数(rpm)50/60Hz
    8~400
    電源コード長さ(m)
    2.8
    軸長(mm)
    400~580
    最大かくはん容量(低粘度液)
    100L
    羽根外径(mm)
    120
    出力(W)
    60
    電源(V)
    単相100
    JANコード
    3000600000001
    トラスココード
    756-8584
    質量(g)
    8000.0
    材質1
    接液部:ステンレス(SUS304)
    特長1
    全閉外扇屋内
    特長2
    PES対応

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NP-60
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    125,000
    ( 137,500 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電気用品安全法(PSE)対応機です。
    ・電動機に過負荷保護装置を装備しております。
    ・電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされておりますので、すぐにかくはん機の稼働が行えます。
    ・小容量から中容量までの試験・生産に適用した小型高性能ミキサーです。
    ・本体操作パネルで起動/停止ができ、回転数も8~400min[[の-1乗]]の範囲で調節ができます。
    ・撹拌容量(目安)10~100Lで試験・生産に適した小型・軽量ミキサーです。
    【用途】
    ・食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。
    ・油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。
    ・薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。
    ・塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。
    ・大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)の型番NP-60のページです。 型番NP-60に関する仕様情報を記載しております。
    可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)
    かくはん機 UM15V
    可搬型かくはん機(PSE対応)
    パワーミキサーEA802
    ハンドミキサー TL-11
    立型かくはん機(中速・ギア減速式)
    メーカー佐竹化学機械工業HiKOKI(旧日立工機)佐竹化学機械工業エスコトモサダ阪和化工機
    通常価格125,00025,030107,800 -19,715 -39,082122,318
    通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜2日目8日目
    商品タイプかくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(据付タイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(据付タイプ)
    回転数(rpm)50/60Hz8~4000~1200300/360--300/360
    電源コード長さ(m)2.82.532.52.8-
    軸長(mm)400~580-----
    最大かくはん容量(低粘度液)100L-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました