ツール用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ハンドミキサー TL-11

ハンドミキサー TL-11 TL-11
通常単価(税別)
39,082
税込単価
42,990
通常出荷日:2日目

【特長】・無段変速で作業効率アップです・高粘度材料のかくはんに最適です・かくはん中に速度調整が可能です...

詳細を確認

型番:

TL-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TL-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機(ハンディタイプ)
電源コード長さ(m)
2.8
羽根外径(mm)
200
出力(W)
1100
電源(V)
100
定格電流(A)
11
無負荷回転速度
250~700rpm
JANコード
4997581228366
トラスココード
471-8925
質量(g)
3600.0
材質1
ゴム・樹脂・スチール
付属品
羽根(径240mm)
仕様
1100W無段変速(250~700回転)TY-200W羽根付
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
TL-11

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,082
( 42,990 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段変速で作業効率アップです
・高粘度材料のかくはんに最適です
・かくはん中に速度調整が可能です(250~700/分)
・1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです
【用途】
・各種壁材・吹付材などの練り合わせに

商品情報

羽根形状

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドミキサー TL-11の型番TL-11のページです。 型番TL-11に関する仕様情報を記載しております。
ハンドミキサー TL-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドミキサー TL-11
可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)
かくはん機 UM15V
パワーミキサーEA802
カクハン機 UT1305
カクハン機 UT2204
メーカートモサダ佐竹化学機械工業HiKOKI(旧日立工機)エスコマキタマキタ
通常価格39,082119,96025,03019,715 -22,30423,879
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目3日目
商品タイプかくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)
電源コード長さ(m)2.82.82.52.52.52.5
羽根外径(mm)200120150-165220
出力(W)110060740860--
電源(V)100単相100100100単相100単相100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング