ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

エンドミル研磨機 ハイス用 APL-13

通常単価(税別)
227,409
税込単価
250,150
通常出荷日:8日目

【特長】・2、4枚刃のエンドミルがシンプル操作で再研磨できます・Φ4.0~13.0までの範囲で高精度な...

詳細を確認

型番:

APL-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APL-13の仕様・寸法情報

モーター回転数(詳細)(rpm)
5620
砥石材質
電着CBN#170(ハイス用)
シャンク径(mm)
4、6、8、10、12
刃数
2枚刃、4枚刃
モータ定格時間(分)
15
電源(V)
単相100
出力(W)
90
研磨可能サイズ(mm)
4~13(4枚刃は6.0mm~)
JANコード
4582247450375
トラスココード
481-5165
幅(mm)
220
奥行(mm)
220
高さ(mm)
200
質量(g)
4800
コード長さ(m)
1.9
底刃形状
スクエア
特長
・2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。・φ4.0~13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途
摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に。
付属品
ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード
底刃角度(°)
逃げ角6、三番角20、ギャッシュ角30

型番リスト

表示件数
型番
APL-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
227,409
( 250,150 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2、4枚刃のエンドミルがシンプル操作で再研磨できます
・Φ4.0~13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミル研磨機 ハイス用 APL-13の型番APL-13のページです。 型番APL-13に関する仕様情報を記載しております。
エンドミル研磨機 ハイス用 APL-13のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
エンドミルの再研磨
5
満足度:5.0
これを購入してから再研磨代が浮き大分助かりました。年間にすると2年ほどで元は取れるので助かっています。
1人が参考にしています。
エンドミル研磨
5
満足度:5.0
これまでは、エンドミルの再利用の為に外部に再研磨を依頼していました。 これを導入したところ、再研磨費用がかなり削減できる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドミル研磨機 ハイス用 APL-13
エンドミル研磨機 超硬用,2、4枚刃のエンドミルの底刃
ドリル用小型研削機 デーケン13
卓上式小型ドリル研磨機 スーパーモンキーSMK-13
ドリル研磨機 DK-50
ドリル研磨機 D-KEN26
メーカービックツールビックツールビックツールビックツールビックツールビックツール
通常価格227,409174,826164,88349,633665,777383,122
通常出荷日8日目8日目1日目1日目8日目5日目
モーター回転数(詳細)(rpm)562056202850/3440(50Hz/60Hz)72003000/3600(50Hz/60Hz)3000/3600(50Hz/60Hz)
砥石材質電着CBN#170(ハイス用)電着DIA#270(超硬用)電着CBN#170電着CBN#170電着CBN#100電着CBN#170
シャンク径(mm)4、6、8、10、124、6、8、10、12----
刃数2枚刃、4枚刃2枚刃、4枚刃----
モータ定格時間(分)1515定格時間なし10定格時間なし定格時間なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング