ツール用品技術窓口
【特長】・誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です・Φ2.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です...
詳細を確認【特長】
・誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です
・Φ2.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です
【用途】
・汎用ドリル、深穴用ドリルなどの再研磨に
どこでも手軽にドリル研磨ができます。

| ドリル径 | 2.0~13.0mm |
|---|---|
| 先端角 | 90~140° |
| シンニング形状 | Xシンニング |
| 砥石 | CBN#170 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 回転数 | 2,850/3,440rpm |
| モーター出力 | 65W |
| 外形寸法 | W225×D218×H212mm |
| 重量 | 11kg |
| 付属品 | スプリングコレット×12個 |
| コレットホルダーセット×1セット | |
| 六角レンチ4 |




ビックツール
エンドミル研磨機 ハイス用 APL-13
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニシガキ工業
ドリル研研
0通常価格(税別):12,902円

イチネンアクセス
RELIEF ハンディルーター
3通常価格(税別):2,983円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):660円~

石崎電機製作所
プラジェット用アタッチメント
5通常価格(税別):1,700円~

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):5,500円