ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ドリル研磨機 D-KEN26

通常単価(税別)
383,122307,646
税込単価
421,434338,411
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です・Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能で...

詳細を確認

型番:

D-KEN26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-KEN26の仕様・寸法情報

モーター回転数(詳細)(rpm)
3000/3600(50Hz/60Hz)
砥石材質
電着CBN#170
モーター出力(W)
300
モータ定格時間(分)
定格時間なし
電源(V)
単相100
研磨可能サイズ(mm)
13~26
研削可能ドリル長
110mm以上
JANコード
4582247450337
トラスココード
481-5220
幅(mm)
342
奥行(mm)
265
高さ(mm)
273
質量(g)
26000
コード長さ(m)
2
先端研磨角度(°)
90、118~140
特長
・誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。・φ13.0~φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途
φ13.0以上の再研磨に。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
D-KEN26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383,122307,646
( 338,411 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です
・Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル研磨機 D-KEN26の型番D-KEN26のページです。 型番D-KEN26に関する仕様情報を記載しております。
ドリル研磨機 D-KEN26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリル研磨機 D-KEN26
卓上式小型ドリル研磨機 スーパーモンキーSMK-13
ドリル用小型研削機 デーケン13
ドリル研磨機 DK-50
エンドミル研磨機 ハイス用 APL-13
エンドミル研磨機 超硬用,2、4枚刃のエンドミルの底刃
メーカービックツールビックツールビックツールビックツールビックツールビックツール
通常価格383,12249,633164,883665,777227,409174,826
通常出荷日5日目1日目1日目8日目8日目8日目
モーター回転数(詳細)(rpm)3000/3600(50Hz/60Hz)72002850/3440(50Hz/60Hz)3000/3600(50Hz/60Hz)56205620
砥石材質電着CBN#170電着CBN#170電着CBN#170電着CBN#100電着CBN#170(ハイス用)電着DIA#270(超硬用)
モーター出力(W)30010065200--
モータ定格時間(分)定格時間なし10定格時間なし定格時間なし1515
電源(V)単相100単相100単相100-単相100単相100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング