ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ドリル研磨機 DK-50

通常単価(税別)
665,777
税込単価
732,355
通常出荷日:8日目

【特長】・テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です【用途】・Φ13.0~Φ50.0までのテーパーシャン...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

DK-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DK-50の仕様・寸法情報

モーター回転数(詳細)(rpm)
3000/3600(50Hz/60Hz)
砥石材質
電着CBN#100
モーター出力(W)
200
モータ定格時間(分)
定格時間なし
JANコード
4582247450344
トラスココード
481-5203
幅(mm)
660
奥行(mm)
610
高さ(mm)
350
質量(g)
50000
コード長さ(m)
1.5
先端研磨角度(°)
118
特長
・テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
用途
φ13.0~φ50.0までのテーパーシャンクドリルの再研磨に。

型番リスト

表示件数
型番
DK-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
665,777
( 732,355 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です
【用途】
・Φ13.0~Φ50.0までのテーパーシャンクドリルの再研磨に

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル研磨機 DK-50の型番DK-50のページです。 型番DK-50に関する仕様情報を記載しております。
ドリル研磨機 DK-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリル研磨機 DK-50
ドリル研磨機 D-KEN26
卓上式小型ドリル研磨機 スーパーモンキーSMK-13
ドリル用小型研削機 デーケン13
エンドミル研磨機 ハイス用 APL-13
エンドミル研磨機 超硬用,2、4枚刃のエンドミルの底刃
メーカービックツールビックツールビックツールビックツールビックツールビックツール
通常価格665,777383,12249,633164,883227,409174,826
通常出荷日8日目5日目1日目1日目8日目8日目
モーター回転数(詳細)(rpm)3000/3600(50Hz/60Hz)3000/3600(50Hz/60Hz)72002850/3440(50Hz/60Hz)56205620
砥石材質電着CBN#100電着CBN#170電着CBN#170電着CBN#170電着CBN#170(ハイス用)電着DIA#270(超硬用)
モーター出力(W)20030010065--
モータ定格時間(分)定格時間なし定格時間なし10定格時間なし1515
JANコード458224745034445822474503374582247450320458224745031345822474503754582247450382
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング