17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

卓上ボール盤 パーツ

卓上ボール盤 パーツ
通常単価(税別)
1,1703,023
税込単価
1,2873,325
通常出荷日:1日目~2日目

DPN13B用のパーツ 卓上ボール盤用部品。【特長】・製造国:中国。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

摘要

適用

最小発注数量
スイッチ
4989999384994
765-2119
90.000
単相100V用
単相100V用
1個
スイッチ
4989999385250
765-2127
90.000
三相200V用
三相200V用
1個
スイッチボックスカバー
4989999385267
765-2135
260.000
共通
共通
1個
スプリング組立
4989999385274
765-2143
155.000
共通
共通
1個
モーター側VベルトM24
4989999385281
765-2151
45.000
共通
共通
1個
スピンドル側VベルトM26
4989999385298
765-2160
55.000
共通
共通
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,340
( 2,574 )
1日目
2,340
( 2,574 )
2日目
3,023
( 3,325 )
1日目
2,340
( 2,574 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,239
( 1,363 )
1日目

詳細情報

基本情報

DPN13B用のパーツ 卓上ボール盤用部品。
【特長】
・製造国:中国。

商品情報

卓上ボール盤用部品の詳細

卓上ボール盤用部品 商品イメージ

卓上ボール盤用部品 商品イメージ

製品仕様

品番品名適用質量
(g)
DPN13B-V26Mスピンドル側VベルトM26共通55
DPN13B-V24Mモーター側VベルトM24共通45
DPN13B-SPKスプリング組立共通155
DPN13B-SBOXスイッチボックスカバー共通260
DPN13B-S200Vスイッチ三相200V用90
DPN13B-S100Vスイッチ単相100V用90

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上ボール盤 パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上ボール盤 パーツ
ボール盤台(固定式・移動式)
卓上ボール盤 600W
卓上ボール盤TB131
卓上ボール盤 SDP-300V
卓上ボール盤,12段変速
メーカートラスコ中山トラスコ中山SK-11マキタSK-11トラスコ中山
通常価格1,170-53,778 -61,58142,20919,078151,789 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目3日目3日目1日目〜
商品タイプその他関連品ボール盤台卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤
適合機種DPN13B用ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング