17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストームケース用ウレタンフォーム スモールケース用 IM2100FOAM

ストームケース用ウレタンフォーム スモールケース用

通常単価(税別)
8,817
税込単価
9,699
通常出荷日:1日目

ストームケース用フォームセットとして展開しているスモールケース専用のパーツ部品。【特長】・フォーム付き...

詳細を確認

型番:

IM2100FOAM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ストームケース用ウレタンフォーム スモールケース用の仕様

品番適合本体質量
(kg/セット)
IM2100FOAMIM21000.87
  • 材質:ウレタン

IM2100FOAMの仕様・寸法情報

対応商品
プロテクターケース
本体型番
IM2100
トラスココード
484-0593
材質
ウレタン
重量(g)
870
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IM2100FOAM
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,817
( 9,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

ストームケース用フォームセットとして展開しているスモールケース専用のパーツ部品。
【特長】
・フォーム付きを購入した際と同じ枚数がセットになっている。
・材質がウレタンを採用している。
・本体がIM2050、IM2075、IM2100、IM2200、IM2300、IM2306に適合する6つのタイプより選択可能。
【用途】
・スモールケース用のフォームセットに最適。
・フォームセットが使用できなくなった際の交換用として利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストームケース用ウレタンフォーム スモールケース用の型番IM2100FOAMのページです。 型番IM2100FOAMに関する仕様情報を記載しております。
ストームケース用ウレタンフォーム スモールケース用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストームケース用ウレタンフォーム スモールケース用
ペリカンケース用ウレタンフォーム スモールケース用
ストームケース用ウレタンフォーム ラージケース用
ペリカンケース用ウレタンフォーム
ペリカンケース用ウレタンフォーム ミディアムケース用
プロテクターツールケース用オプション ウレタンフォーム
メーカーペリカンペリカンペリカンペリカンペリカンB&W
通常価格8,8175,444 -35,6502,130 -11,047 -3,931
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目〜1日目4日目
対応商品プロテクターケース--プロテクターケースプロテクターケース-
本体型番IM2100-IM3075---
トラスココード484-0593-484-0755---
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン-
重量(g)870-6020---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング