ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スーパーボックスグレート(フラットタイプ)

スーパーボックスグレート(フラットタイプ) SGF-1600-GY/NY
通常単価(税別)
75,449
税込単価
82,994
通常出荷日:1日目

【特長】・高衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群です。・紫外線、オイル、塩水にも強く耐久性も抜群です。・蝶...

詳細を確認

型番:

SGF-1600-GY/NY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGF-1600-GY/NYの仕様・寸法情報

外寸(mm)
1590×695×515
内寸(mm)
1490×490×255
カラー
ブルー / グレー
JANコード
4963241006674
トラスココード
487-3963
中皿
あり
重量(kg)
28.5
本体材質
ポリエチレン(PE)

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SGF-1600-GY/NY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,449
( 82,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群です。
・紫外線、オイル、塩水にも強く耐久性も抜群です。
・蝶番、バックルはさびに強いステンレスを使用しています。
・蝶番は壊されにくい内側に取り付けています。
【用途】
・車載用ボックス。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーボックスグレート(フラットタイプ)の型番SGF-1600-GY/NYのページです。 型番SGF-1600-GY/NYに関する仕様情報を記載しております。
スーパーボックスグレート(フラットタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーボックスグレート(フラットタイプ)
スーパーボックスグレート
バンキャビネット(引出し・連結タイプ) SCT-D01・SCT-D02
プラキャビン(K型)
中型車載用ツールボックス(間口900mm)
万能アルミボックス BXA
メーカーリングスターリングスターDENSANライフパークドットビズトラスコ中山アルインコ
通常価格75,44967,69947,270 -66,351 -74,908 -39,926 -
通常出荷日1日目1日目8日目7日目3日目1日目
外寸(mm)1590×695×5151580×650×695--900×420×610-
内寸(mm)1490×490×255-----
カラーブルー / グレーブルー / グレーブラックブルーグリーンシルバー
JANコード49632410066744963241003550----
トラスココード487-3963487-3921----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング