17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーピッチL&R クリアフリーケース

通常単価(税別)
973
税込単価
1,070
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンバックルでクイックオープン可能です・フタ取り外し可能です・取り出し易い4面アール付となっ...

詳細を確認

型番:

SPW-1500F-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPW-1500F-Cの仕様・寸法情報

外寸(mm)
200×153×40
内寸(mm)
190×124×33
仕切板
なし
本体材質
ポリプロピレン(PP)
カラー
クリアー
JANコード
4963241008302
トラスココード
487-4277
タイプ
仕切なし
南京錠(別売)
取付不可
重量(g)
182

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPW-1500F-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
973
( 1,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンバックルでクイックオープン可能です
・フタ取り外し可能です
・取り出し易い4面アール付となっております
・使い易いフリータイプとなっております
・材質:ポリプロピレン(PP)
【用途】
・細かい部品、先端工具が収納可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーピッチL&R クリアフリーケースの型番SPW-1500F-Cのページです。 型番SPW-1500F-Cに関する仕様情報を記載しております。
スーパーピッチL&R クリアフリーケースのレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
ぶっちゃけただの送料対策。高い。
3
満足度:3.0
送料対策で購入したのが主な理由です。 用途としては、PC周辺機器の小物やケーブル類の保管用としています。   なお、ネッ...もっと読む
0人が参考にしています。
工具棚整理
5
満足度:5.0
カッターや精密ドライバーなど小物を入れるようにし工具棚が整理されるようになった。
0人が参考にしています。
両開きで便利
4
満足度:4.0
両開きで便利ですが、小分けをされたい方は別の型番をお選び下さい。収納できるサイズが適合内ならとても便利です。また重ねて保...もっと読む
0人が参考にしています。
収納用
3
満足度:3.0
仕切り無しのタイプです。 仕切り板も追加できません。 ご購入の際お間違えなく。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーピッチL&R クリアフリーケース
スーパーピッチディープ SP-3400F
スーパーピッチL&R インパクト先端ケース
525x238x150mm収納ケース(クリア)EA506L-106
パーツケース EuroPlus Pro M ブルー
442x357x117mmツールボックスEA505TB-7A
メーカーリングスターリングスターリングスターエスコALLITエスコ
通常価格9732,0091,3501,67010,4189,749
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
外寸(mm)200×153×40342×290×90200×153×40525(W)×238(D)×150(H)370(奥行) / 440(間口) / 70(高さ)442(W)×357(D)×117(H)
内寸(mm)190×124×33328×250×80190×120×33452(W)×187(D)×130(H)325(奥行) / 430(間口) / 63(高さ)380(W)×313(D)×71(H)
仕切板なし--1--
本体材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレンスチール耐衝撃性プラスチック
カラークリアークリアーブルークリアーブルーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング