17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーピッチL&R インパクト先端ケース

通常単価(税別)
1,350
税込単価
1,485
通常出荷日:1日目

【特長】・業界初左右どちらからでも開閉する事ができます。・ワンバックルでクイックオープン可能です。・5...

詳細を確認

型番:

IPW-1510-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IPW-1510-Bの仕様・寸法情報

外寸(mm)
200×153×40
内寸(mm)
190×120×33
カラー
ブルー
JANコード
4963241008333
トラスココード
487-2801
タイプ
可動仕切
重量(g)
241
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IPW-1510-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界初左右どちらからでも開閉する事ができます。
・ワンバックルでクイックオープン可能です。
・5.5mm仕切溝が微細な収納スペースを実現しました。
・フタ取り外し可能です。
・取り出し易い4面アール付となっております。
・衝撃に強いブロック材を使用しております。
・仕様:仕切板6枚付、ダブルバックル、シリンダー錠不可(別売)
・材質:ポリプロピレン(PP)
【用途】
・ソケットレンチ、ビット、ドリル等を収納可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーピッチL&R インパクト先端ケースの型番IPW-1510-Bのページです。 型番IPW-1510-Bに関する仕様情報を記載しております。
スーパーピッチL&R インパクト先端ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーピッチL&R インパクト先端ケース
スーパーピッチL&R クリアフリーケース
スーパーピッチディープ SP-3400F
スーパーピッチディープ SP-3400DD
525x238x150mm収納ケース(クリア)EA506L-106
ジミーケース HD
メーカーリングスターリングスターリングスターリングスターエスコメイホー(明邦化学工業)
通常価格1,3509732,0092,6961,670352
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目9日目
外寸(mm)200×153×40200×153×40342×290×90342×290×90525(W)×238(D)×150(H)178×120×60
内寸(mm)190×120×33190×124×33328×250×80328×237×80452(W)×187(D)×130(H)170×108×56
カラーブルークリアークリアーグリーン / クリアークリアークリアー
JANコード4963241008333496324100830249632410062544963241006247--
トラスココード487-2801487-4277487-4137487-4129--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング