17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型 フリーケース

通常単価(税別)
978
税込単価
1,076
通常出荷日:1日目

【特長】・薄型 長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワ...

詳細を確認

型番:

NO800NS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO800NSの仕様・寸法情報

外寸(mm)
205×147×28
内寸(mm)
196×131×23
本体材質
ポリプロピレン(PP)
カラー
クリアー
JANコード
4963189126663
トラスココード
481-8865
タイプ
固定・可動仕切
付属品
仕切板
最大コマ数
16
使用条件
耐熱温度/120℃、耐冷温度-20℃
重量(g)
174.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO800NS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
978
( 1,076 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型 長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワンアクションで行えます。
【用途】
・小物・パーツ類の収納

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型 フリーケースの型番NO800NSのページです。 型番NO800NSに関する仕様情報を記載しております。
薄型 フリーケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型 フリーケース
ジミーケース HD
明邦化学 トム SS
明邦化学 ナンシー SS
ハンディボックス S
フリーケース OL
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
通常価格978352118142770707
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目1日目
外寸(mm)205×147×28178×120×60103×73×23103×73×23297×180×126330×221×50
内寸(mm)196×131×23170×108×5695×55×1995×55×19286×153×119-
本体材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
カラークリアークリアークリアークリアークリアークリアー
JANコード496318912666349631896122034963189154796496318915478949631893108194963189612265
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング