17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS パーツ収納 UC-6W

IRIS パーツ収納

通常単価(税別)
2,756
税込単価
3,032
通常出荷日:1日目

ネジ、ボルト類の分類に最適なケース。【特長】・ケースを取り外して、ウエストケースとしても使用可能。【用...

詳細を確認

型番:

UC-6W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ユニットケース UC-6Wの仕様

UC-6W

UC-6W

使用例

使用例

  • 材質(本体・取手・ウエストケース):ポリプロピレン(PP)
  • 付属ケース:WC-135×6個
  • 製造国:中国
品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(g)
UC-6Wグレー285×73×278132×60×56×6個867

UC-6Wの仕様・寸法情報

外寸(mm)
285×73×278
本体材質
ポリプロピレン(PP)
カラー
グレー
JANコード
4905009277407
トラスココード
325-6464
材質2
ウエストケース:ポリプロピレン(PP)
付属品
WC-135×6個
材質
取手・ウエストケース:ポリプロピレン(PP)
重量(g)
867
-
-

絞り込み条件

  • 本体材質

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UC-6W

本体材質

JANコード

トラスココード

材質2

付属品

材質

重量

(g)

最小発注数量
ポリプロピレン(PP)
4905009277407
325-6464
ウエストケース:ポリプロピレン(PP)
WC-135×6個
取手・ウエストケース:ポリプロピレン(PP)
867
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,756
( 3,032 )
1日目

詳細情報

基本情報

ネジ、ボルト類の分類に最適なケース。
【特長】
・ケースを取り外して、ウエストケースとしても使用可能。
【用途】
・ネジ、ボルト類の収納に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS パーツ収納の型番UC-6Wのページです。 型番UC-6Wに関する仕様情報を記載しております。
IRIS パーツ収納のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品の小分けに利用
4
満足度:4.0
部品の小分けができる上、作業ベルトに引っ掛けられるので便利に使用していました。 ただ、持ち歩く部品点数が増えるにあたり追...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS パーツ収納
525x238x150mm収納ケース(クリア)EA506L-106
ESDパーツケース B-17BB
パーツケース EuroPlus Pro M ブルー
パーツケース EuroPlus Pro M 2段タイプ
553x375x413mmツールボックスEA505TD-5
メーカーアイリスオーヤマエスコホーザンALLITALLITエスコ
通常価格2,7561,6704,46310,41813,0559,920
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
外寸(mm)285×73×278525(W)×238(D)×150(H)254×41×185370(奥行) / 440(間口) / 70(高さ)105(高さ) / 370(奥行) / 440(間口)553(W)×375(D)×413(H)
カラーグレークリアークリアーブルーブルーブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング