17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーピッチディープ SP-3400F

通常単価(税別)
2,009
税込単価
2,210
通常出荷日:1日目

【特長】・深底タイプのフリーパーツケースで収納力が高く、強度も抜群です・ハンドルをスライドするだけで簡...

詳細を確認

型番:

SP-3400F-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-3400F-Cの仕様・寸法情報

外寸(mm)
342×290×90
内寸(mm)
328×250×80
本体材質
ポリプロピレン(PP)
カラー
クリアー
JANコード
4963241006254
トラスココード
487-4137
タイプ
仕切なし
重量(g)
800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-3400F-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,009
( 2,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深底タイプのフリーパーツケースで収納力が高く、強度も抜群です
・ハンドルをスライドするだけで簡単ロック、ロック解除が可能。持ち運び時にはロックがかかる構造になっております。もしもの時の簡易ロック機能も備えております
・フリータイプなので汎用性が高く、A4サイズが収納できる為、オフィスでも大活躍します
・ハンドル部分にはABS素材を使用し、強度は抜群です
・仕様:フリータイプ、スライドロック式ハンドル、シリンダー錠取付不可(別売)
・材質:ポリプロピレン
【用途】
・工具からカタログ、書類の収納にピッタリ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーピッチディープ SP-3400Fの型番SP-3400F-Cのページです。 型番SP-3400F-Cに関する仕様情報を記載しております。
スーパーピッチディープ SP-3400Fのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品整理
5
満足度:5.0
小型の部品整理に利用しています。 リングスターの製品は作りも良く、耐久性もあり、昔から愛用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーピッチディープ SP-3400F
スーパーピッチL&R クリアフリーケース
スーパーピッチディープ SP-3400DD
442x357x117mmツールボックスEA505TB-7A
明邦化学 トム SS
ジミーケース HD
メーカーリングスターリングスターリングスターエスコメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
通常価格2,0099732,6969,749118352
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目9日目
外寸(mm)342×290×90200×153×40342×290×90442(W)×357(D)×117(H)103×73×23178×120×60
内寸(mm)328×250×80190×124×33328×237×80380(W)×313(D)×71(H)95×55×19170×108×56
本体材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-耐衝撃性プラスチックポリプロピレンポリプロピレン
カラークリアークリアーグリーン / クリアーブルークリアークリアー
JANコード496324100625449632410083024963241006247---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング