17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーピッチディープ SP-3400DD

通常単価(税別)
2,696
税込単価
2,966
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・深底タイプのパーツケースで収納力が高く、強度も抜群です・ハンドルをスライドするだけで簡単ロッ...

詳細を確認

型番:

SP-3400DD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-3400DDの仕様・寸法情報

外寸(mm)
342×290×90
内寸(mm)
328×237×80
カラー
グリーン / クリアー
JANコード
4963241006247
トラスココード
487-4129
重量(g)
1200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SP-3400DD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,696
( 2,966 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・深底タイプのパーツケースで収納力が高く、強度も抜群です
・ハンドルをスライドするだけで簡単ロック、ロック解除が可能。持ち運び時にはロックがかかる構造になっております。もしもの時の簡易ロック機能も備えております
・7mmピッチで微細な収納スペースを実現し、収納効率も大幅にアップします
・ハンドル部分にはABS素材を使用し、強度は抜群です
・仕様:仕切板12枚付、スライドロック式ハンドル、シリンダー錠取付不可(別売)
・材質:高耐衝撃性コーポリマー(PP)
【用途】
・ビス、細かい部品が収納可能
・先端工具も収納可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーピッチディープ SP-3400DDの型番SP-3400DDのページです。 型番SP-3400DDに関する仕様情報を記載しております。
スーパーピッチディープ SP-3400DDのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
なかなか丈夫
4
満足度:4.0
ボルトやシャックルなど小物の収納用に購入しました。 樹脂ケースですがなかなか丈夫で重宝しています。 ただ、他店でもう...もっと読む
0人が参考にしています。
小物収納
5
満足度:5.0
ハンドリベット収納として使用。小物入れにしては深さがある為使いやすい。
0人が参考にしています。
部品整理
5
満足度:5.0
小型の部品整理に利用しています。 リングスターの製品は作りも良く、耐久性もあり、昔から愛用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーピッチディープ SP-3400DD
スーパーピッチディープ SP-3400F
スーパーピッチL&R クリアフリーケース
スーパーピッチL&R インパクト先端ケース
パーツケース EuroPlus Pro M ブルー
薄型 フリーケース
メーカーリングスターリングスターリングスターリングスターALLITメイホー(明邦化学工業)
通常価格2,6962,0099951,41410,895978
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
外寸(mm)342×290×90342×290×90200×153×40200×153×40370(奥行) / 440(間口) / 70(高さ)205×147×28
内寸(mm)328×237×80328×250×80190×124×33190×120×33325(奥行) / 430(間口) / 63(高さ)196×131×23
カラーグリーン / クリアークリアークリアーブルーブルークリアー
JANコード4963241006247496324100625449632410083024963241008333--
トラスココード487-4129487-4137487-4277487-2801--
よく一緒に購入される商品

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング