17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミスターパーツケース プラボックス SPBOX-DAI-GN

ミスターパーツケース プラボックス

通常単価(税別)
280
税込単価
308
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ミスターパーツケース用の別売小箱です。・材質:高耐衝撃性コーポリマー(PP)・取り出しやすい...

詳細を確認

    型番:

    SPBOX-DAI-GN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • Mrパーツケース専用ボックス。
    • 底部がアール形状になっており、取り出しやすくなっております。
    • 材質には高耐衝撃コーポリマーを使用し強度抜群です。
    • デスク周りの備品の収納にもご使用いただけます。

    外形図

    ミスターパーツケース プラボックス 特長1

    SPBOX-DAI-GNの仕様・寸法情報

    JANコード
    4963241003093
    トラスココード
    487-4242
    ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    100×140×63
    有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
    90×130×57
    グリーン
    重量(g)
    60

    絞り込み条件

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SPBOX-DAI-GN

    JANコード

    トラスココード

    ケース寸法(間口×奥行×高さ)

    (mm)

    有効内寸(間口×奥行×高さ)

    (mm)

    重量

    (g)

    最小発注数量
    4963241003093
    487-4242
    100×140×63
    90×130×57
    グリーン
    60
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    280
    ( 308 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミスターパーツケース用の別売小箱です。
    ・材質:高耐衝撃性コーポリマー(PP)
    ・取り出しやすい底部アール付。
    【用途】
    ・ビス・釘・端子など細かい部品の収納に最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミスターパーツケース プラボックスの型番SPBOX-DAI-GNのページです。 型番SPBOX-DAI-GNに関する仕様情報を記載しております。
    ミスターパーツケース プラボックスのレビュー
    5平均満足度:5.05件のレビュー
    引き出し内の整理用
    5
    満足度:5.0
    備品類を保管してある棚の引き出し内の整理に使用。隙間ができるが、その辺は段ボールで埋めて対処。引き出し内がきれいに整頓さ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    NG品排出BOXに使用
    5
    満足度:5.0
    とにかく安価でうれしいです。 値段の割には丈夫で、少々落として蹴飛ばしたくらいじゃ割れなさそうです。 また購入すると思い...もっと読む
    0人が参考にしています。
    小物入れ
    5
    満足度:5.0
    小さい電材のケース代わりに使用しています。 コンパクトに収納できて便利です。
    0人が参考にしています。
    部材の収納ボックスとして
    5
    満足度:5.0
    組み立て工程で使用する部材を収納するボックスとして使用しており、作業テーブル近くに置き利用しています。このようなボックス...もっと読む
    0人が参考にしています。
    製品の中にプラケースを設置し電子アダプターを入れて使用
    5
    満足度:5.0
    製品の中に電子アダプターを直接設置してしまうと駄目になってしまいPSEを取らないといけなくなるので、プラケースを製品の中...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミスターパーツケース プラボックス
    NKAP型NANO・NK用アルミパネル
    ブロッククッションBC-L
    ドライバスタンド・T形レンチホルダⅡ・スプレー缶ホルダ
    パーツトレイ 510mm×320mm・595mm×360mm
    MINI用内装スポンジフォーム
    メーカーリングスタータカチ電機工業アステージKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)タカチ電機工業
    通常価格2802,3221,449 -4,041 -3,452955 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目3日目2日目〜
    よく一緒に購入される商品

    工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング