17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

システナーSYS ツールボックス(左右オープン型) 499901

システナーSYS ツールボックス(左右オープン型)

通常単価(税別)
27,103
税込単価
29,813
通常出荷日:4日目

【特長】・大切な工具・消耗品等をほこり、水気、衝撃等から守ります・積み重ねて固定することができ、時間を...

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    396×296×167
  • 本体材質
    プラスチック
  • JANコード
    4014549207628
  • トラスココード
    760-2634
  • 外形寸法(mm)奥行
    296
  • 外形寸法(mm)間口
    396
  • 外形寸法(mm)高さ
    167
  • 重量 (kg)
    2.5

型番:

499901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
使用例

499901の仕様・寸法情報

外寸(mm)
396×296×167
本体材質
プラスチック
JANコード
4014549207628
トラスココード
760-2634
外形寸法(mm)奥行
296
外形寸法(mm)間口
396
外形寸法(mm)高さ
167
重量(kg)
2.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
499901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,103
( 29,813 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な工具・消耗品等をほこり、水気、衝撃等から守ります
・積み重ねて固定することができ、時間をかけずに簡単に整理整頓できます
・バリエーションが豊富で自分好みにアレンジできます
・左右に開くツールボックスです
・2点固定式で重ねられます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

システナーSYS ツールボックス(左右オープン型)の型番499901のページです。 型番499901に関する仕様情報を記載しております。
システナーSYS ツールボックス(左右オープン型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システナーSYS ツールボックス(左右オープン型)
シスカート SYS-Cart.
システナー3ツールボックス SYS3 TB M 237
ツールボックス L-Boxx
ツールボックス B-55-B
パーツケース付ツールボックス 190L-3
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLクニペックスホーザンHAZET
通常価格27,10325,81316,36318,41413,78528,329
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目2日目
外寸(mm)396×296×167--442(間口)×357(奥行)×151(高さ)413×206×230550×250×270
本体材質プラスチック--ABSプラスチックABS樹脂
JANコード40145492076284014549355404----
トラスココード760-2634217-8629348-1631---
外形寸法(mm)奥行296405296---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング