17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャビネット内整理用ボックス

通常単価(税別)
1,2181,759特別価格
税込単価
1,3401,935特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・汎用性のあるタイプです。・パーツ、部品の収納、保管に最適です。・ボックスの突起により積み重ね...

詳細を確認
  • 材質1
    PS樹脂
  • 仕様
    ボックスタイプ
  • 材質
    ABS樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ケース寸法(間口×奥行×高さ)

(mm)

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
4560251830093
770-8386
96×288×26.5
85×277×18
100
10
3個
4560251830123
770-8424
144×384×50.5
133×373×42
240
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218
( 1,340 )
1日目
1,7591,706
( 1,877 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性のあるタイプです。
・パーツ、部品の収納、保管に最適です。
・ボックスの突起により積み重ね可能です。
・組み合わせは自由自在です。
【用途】
・キャビネット内、事務机内の整理整頓に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネット内整理用ボックスのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ツーリングワゴンの引き出しの収納
4
満足度:4.0
市販のツーリングワゴンを購入し、工具をおさめたが移動する際にぐちゃぐちゃになるのでなにかないかと探してこの商品を購入した...もっと読む
1人が参考にしています。
ツールワゴンの整理
5
満足度:5.0
KTCのツールワゴンの整理に購入しました。問題無く使用できて、整理もできたので非常に満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネット内整理用ボックス
キャビネット内整理用ボックス 収納トレー(仕切り付)
ホッチキス仕様フック用ボックス
システムボックスsystainer(R)オプションパーツ ウレタンフォーム
システムボックス"systainer(R)"オプションパーツ ラベル
パーツケース B-50用 内箱・仕切板
メーカーROSE PLASTICROSE PLASTICトラスコ中山TANOSTANOSホーザン
通常価格1,218-1,7682,8901,633 -3,254250 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
材質1PS樹脂PS樹脂----
----
仕様ボックスタイプボックスタイプ(仕切り有り)----
材質ABS樹脂ABS樹脂----
よく一緒に購入される商品

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング