17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パーツボックス(二段式、三段式)
  • R​S​P​-​3​6​B​-​B
  • R​S​P​-​3​6​B​B​-​B

パーツボックス(二段式、三段式)

通常単価(税別)
70811,525特別価格
税込単価
77912,678特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・小物、部品をすっきり収納可能です。・プラボックスB10個付・シリンダー錠:取付可(別売)【材...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    商品型番 商品タイプ
    RSP-36B-B 二段式パーツボックス(本体)、中皿付
    RSP-36BB-B 三段式パーツボックス(本体)、中皿2付
    RP-36-G パーツボックス用中皿

     

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 外寸(mm)

    • 内寸(mm)

    • 本体材質

    • カラー

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    外寸

    (mm)

    内寸

    (mm)

    本体材質

    カラー

    JANコード

    トラスココード

    重量

    (kg)

    材質

    最小発注数量
    356×190×54
    338×180×50
    -
    グリーン
    4963241001860
    487-3475
    0.33
    高耐衝撃性コーポリマー(PP)
    1個
    360×200×110
    360×199×110
    スチール
    ブルー
    4963241000818
    487-3645
    2.7
    -
    1個
    360×200×163
    360×199×163
    スチール
    ブルー
    4963241001884
    487-3653
    3.6
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    708
    ( 779 )
    1日目
    8,9597,457
    ( 8,203 )
    1日目
    11,5259,367
    ( 10,304 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小物、部品をすっきり収納可能です。
    ・プラボックスB10個付
    ・シリンダー錠:取付可(別売)
    【材質】
    ・スチール
    ・RP-36-G:高耐衝撃性コーポリマー(PP)
    【用途】
    ・パーツ専用ボックス
    ・RP-36-Gはパーツボックス用の中皿です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パーツボックス(二段式、三段式)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    部品整理
    5
    満足度:5.0
    小型の部品整理に利用しています。 リングスターの製品は作りも良く、耐久性もあり、昔から愛用しています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パーツボックス(二段式、三段式)
    RSD高級ボックス 二段式ボックス
    パーツボックス
    3段式ツールボックス
    RSD高級ボックス パイプ取手付三段式ボックス
    RSD高級ボックス パイプ取手付二段式ボックス
    メーカーリングスターリングスターリングスターHAZETリングスターリングスター
    通常価格708-8,157 -6,572 -21,57312,045 -12,163
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング