17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィットボックスNO.3030

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンダードなミドルクラスのツールボックスです。・小・中型のツールボックスの収納に最適です。...

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    368×225×200
  • 内寸 (mm)
    344×179×90
  • カラー
    グレー
  • JANコード
    4963189902083
  • トラスココード
    481-8814
  • 重量 (kg)
    1.267
  • 付属品
    仕切板・連動式雛壇3段トレー付
  • 使用条件
    耐熱温度/120℃、耐冷温度/-20℃
  • 材質
    本体・ハンドル:耐衝撃コーポリマー(PP)、フタ・中皿:ポリプロピレン(PP)
  • 材質1
    本体・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)
  • 材質2
    止具:ABS
  • 材質3
    フタ・中皿:ポリプロピレン(PP)

型番:

NO3030-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO3030-GYの仕様・寸法情報

外寸(mm)
368×225×200
内寸(mm)
344×179×90
カラー
グレー
JANコード
4963189902083
トラスココード
481-8814
重量(kg)
1.267
付属品
仕切板・連動式雛壇3段トレー付
使用条件
耐熱温度/120℃、耐冷温度/-20℃
材質
本体・ハンドル:耐衝撃コーポリマー(PP)、フタ・中皿:ポリプロピレン(PP)
材質1
本体・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)
材質2
止具:ABS
材質3
フタ・中皿:ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO3030-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなミドルクラスのツールボックスです。
・小・中型のツールボックスの収納に最適です。
・連動式の雛壇トレー(3段)付です。
【用途】
・現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットボックスNO.3030の型番NO3030-GYのページです。 型番NO3030-GYに関する仕様情報を記載しております。
フィットボックスNO.3030のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットボックスNO.3030
アタッシェ AT24
アタッシェケース DX
アタッシェケース B5
ハンディーボックス Sサイズ
アタッシェケース A-3
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
通常価格3,0001,0411,6001,000 -1,0002,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
外寸(mm)368×225×200255×250×77366×270×78-297×180×126468×344×105
内寸(mm)344×179×90240×223×55W354×D242×H50-W286×D153×H119W450×D320×H75
カラーグレークリアーブラッククリアークリアーブラック
JANコード496318990208349631892024424963189202510-49631893108194963189302470
トラスココード481-8814481-8601402-8724-402-8767402-8678
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト