17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハーディーボックス HBOX-330 HBOX-330-BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハーディーボックス HBOX-330

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HBOX-330-BK

2020年07月に販売終了となりました。

中皿付き樹脂製のツールセット・工具箱。
【特長】
・コンパクトサイズでハードタイプの工具箱。
・トレー1枚付き。
・本体/蓋/中皿材質:耐衝撃性コーポリマー。
・止具/ハンドル材質:ABS。
・カラ―:ブラック。
【用途】
・工具・部品の収納・整理に。
・現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納。

指定中の仕様・寸法情報

外寸(mm)
330×175×136
内寸(mm)
307×146×67
カラー
ブラック
JANコード
4963189612494
トラスココード
497-6428
重量(kg)
0.63
付属品
1段トレー
使用条件
耐熱温度/120℃、耐冷温度/-20℃
材質
本体・フタ・中トレー:耐衝撃性コーポリマー(PP)、バックル・ハンドル:ABS樹脂
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト