17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IRIS 小物ケース

通常単価(税別)
1,5622,738
税込単価
1,7183,012
通常出荷日:1日目

多目的に使える万能ケース。【特長】・フタの開閉に連動する2段中皿付(取り外し不可)。【用途】・工具類の...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マイキット 37-B・40-Bの仕様

37-B

37-B

37-Bの中皿寸法図(単位:mm)

37-Bの中皿寸法図(単位:mm)

40-Bの中皿寸法図(単位:mm)

40-Bの中皿寸法図(単位:mm)

  • フタの開閉に連動する2段中皿付(取り外し不可)
  • 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
  • 製造国:中国
品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(kg)
37-Bブラック370×200×180335×155×80取付不可1.18
40-Bブラック400×220×220335×175×95取付不可1.69

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • カラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

内寸

(mm)

カラー

JANコード

トラスココード

材質1

重量

(kg)

付属品

最小発注数量
270×160×150
240×115×60
ブルー
4905009079124
325-6146
-
0.58
-
1個
370×200×180
335×155×80
ブラック
4905009005017
325-7461
-
1.18
-
1個
400×220×220
335×175×95
ブラック
4905009005031
325-7436
-
1.69
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,562
( 1,718 )
1日目
2,547
( 2,802 )
1日目
2,738
( 3,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

多目的に使える万能ケース。
【特長】
・フタの開閉に連動する2段中皿付(取り外し不可)。
【用途】
・工具類の収納に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS 小物ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS 小物ケース
工具ケース
ハードケース
ロングケース
ツールケース B-675
H/B ツールケース“ROBUST”
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマメイホー(明邦化学工業)ホーザンHEPCO&BECKER
通常価格1,562-3,143 -3,693824 -18,34537,936
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
本体材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂ポリプロピレン(PP)ABS高密度ポリエチレン(HDPE)
材質2バックル:ABS樹脂取手・バックル:ABS樹脂ABS樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング