17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

工具ケース

工具ケース

通常単価(税別)
3,1435,338
税込単価
3,4575,872
通常出荷日:1日目

ハンドツール・パーツ収納に最適なハードケース。【特長】・開口部が広いので取り出しが簡単・フタと連動式の...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

42L-G

42L-G

中皿寸法図

中皿寸法図

使用例

使用例

  • 中皿付(取り外し不可・フタ連動型)
  • 材質 本体・中皿・仕切板:ポリプロピレン(PP)、取手・バックル:ABS樹脂
  • 製造国:中国
品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(g)
42L-Gグレー420×200×140360×150×100取付不可900

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

内寸

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

付属品

材質3

最小発注数量
420×200×140
360×150×100
4905009032150
325-6219
0.9
-
中皿・仕切版:ポリプロピレン(PP)
1個
536×280×278
450×200×215
4905009036264
325-6251
2.75
中皿:2個
中皿:ポリプロピレン(PP)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,143
( 3,457 )
1日目
5,338
( 5,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンドツール・パーツ収納に最適なハードケース。
【特長】
・開口部が広いので取り出しが簡単
・フタと連動式の中皿が付いているので、小物収納にも便利
【用途】
・工具類の収納に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工具ケースのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
屋外常備の移動用工具箱として
5
満足度:5.0
一見平凡な樹脂工具箱ですが、耐候性が高く(同条件で使っていた別の樹脂工具箱は、ABS製の留め具が紫外線でボロボロになりま...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具ケース
ハードケース
ツールケース B-675
IRIS 小物ケース
H/B ツールケース“ROBUST”
H/B ツールケース“BUDGET”
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマホーザンアイリスオーヤマHEPCO&BECKERHEPCO&BECKER
通常価格3,143-3,69315,9881,562 -37,93618,178
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
本体材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂ABSポリプロピレン(PP)高密度ポリエチレン(HDPE)ABS樹脂
カラーグレーブラックブラック-ブラックブラック
材質2取手・バックル:ABS樹脂ABS樹脂-バックル:ABS樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング