17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハードケース 460-ECOBK

ハードケース

通常単価(税別)
3,693
税込単価
4,062
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドツール・パーツの収納に最適・「ハードケース 38F」は、フタが観音開きで大きく開くので...

詳細を確認

型番:

460-ECOBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

350-ECOBK

350-ECOBK

小物の収納に便利な中皿付

小物の収納に便利な中皿付

  • 耐荷重:約20kg
  • 材質:ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂
  • 付属品:中皿
  • 製造国:中国
品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(g)
350-ECOBKエコブラック350×190×140315×145×105取付不可738

460-ECOBKの仕様・寸法情報

外寸(mm)
450×230×220
内寸(mm)
400×170×180
本体材質
ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂
カラー
ブラック
JANコード
4905009947409
トラスココード
437-8636
耐荷重(kg)
約20
重量(kg)
1.3
付属品
中皿
材質2
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
460-ECOBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,693
( 4,062 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドツール・パーツの収納に最適
・「ハードケース 38F」は、フタが観音開きで大きく開くので、物が探しやすく取り出しやすい!また、インナートレーの下部も仕切られています
・持ち運ぶことができるインナートレー付きです
・環境に配慮した再生原料を使用しています
【用途】
・工具類の収納に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハードケースの型番460-ECOBKのページです。 型番460-ECOBKに関する仕様情報を記載しております。
ハードケースのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ハンドツールの収納
5
満足度:5.0
ソケットレンチや、ニッパーなど、ハンドツールを、ガッサリと入れて持ち運ぶのにちょうどよいサイス。複数の積み重ねも、底面・...もっと読む
0人が参考にしています。
設備用工具入れ
5
満足度:5.0
工具も一括より小分けにした方が使いやすいので 用途別工具入れとして使い分けています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードケース
工具ケース
パーツケース付ツールボックス
ツールケース B-675
IRIS 小物ケース
MINI型ツールケース
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマHAZETホーザンアイリスオーヤマタカチ電機工業
通常価格3,6933,143 -24,91918,3451,562 -1,790 -
通常出荷日1日目1日目5日目2日目1日目2日目〜
外寸(mm)450×230×220-470×250×215450×140×330--
内寸(mm)400×170×180-428×190×95---
本体材質ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂ポリプロピレン(PP)-ABSポリプロピレン(PP)-
カラーブラックグレーブルーブラック-グレー
JANコード4905009947409-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング