17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパークラブデュオ 中皿付

通常単価(税別)
1,980
税込単価
2,178
通常出荷日:1日目

【特長】・用途に応じて使い分けられるボックスです。・中皿二段重ねで細かな分類も可能です。・仕様:中皿2...

詳細を確認

型番:

D-343-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-343-Cの仕様・寸法情報

外寸(mm)
342×211×161
内寸(mm)
305×163×78
カラー
クリアー
JANコード
4963241002676
トラスココード
487-2568
重量(kg)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-343-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じて使い分けられるボックスです。
・中皿二段重ねで細かな分類も可能です。
・仕様:中皿2枚付、仕切板4枚付、シリンダー錠取付不可(別売)
・材質:ポリプロピレン(PP)
【用途】
・細かい部品の収納も可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパークラブデュオ 中皿付の型番D-343-Cのページです。 型番D-343-Cに関する仕様情報を記載しております。
スーパークラブデュオ 中皿付のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
工具の収納
5
満足度:5.0
ドリルや面取りビットなど小物の工具の収納に使用。中に入っているものが見えてよいです。
0人が参考にしています。
工具整理
5
満足度:5.0
小型の工具整理に利用しています。 リングスターの製品は作りも良く、耐久性もあり、昔から愛用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパークラブデュオ 中皿付
スーパーボックス SR-38S-B
ドカット D-4700シリーズ
ガバット
ドカット D-5000-B
工具箱 ドカット
メーカーリングスターリングスターリングスターリングスターリングスターリングスター
通常価格1,9801,7505,0906,0985,5323,140
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
外寸(mm)342×211×161385×202×140465×333×322450×230×243538×359×347465×333×322
内寸(mm)305×163×78347×152×110360×255×210420×188×125410×275×200360×255×210
カラークリアーブルーブルー / ブラックブルーブルーレッド / ブラック
JANコード496324100267649632410022564963241008999496324100370349632410045024963241009002
トラスココード487-2568484-2049487-2592487-2746487-2614-

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました