17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパークラブ 中皿なし

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:1日目

【特長】・用途に応じて使い分けられるボックスです。・フリータイプ・シリンダー錠:取付不可・材質:ポリプ...

詳細を確認

型番:

R-34S-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-34S-Cの仕様・寸法情報

外寸(mm)
347×167×119
内寸(mm)
315×122×98
カラー
クリアー
JANコード
4963241002195
トラスココード
487-3271
重量(kg)
0.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R-34S-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じて使い分けられるボックスです。
・フリータイプ
・シリンダー錠:取付不可
・材質:ポリプロピレン(PP)
【用途】
・小型の工具の収納に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパークラブ 中皿なしの型番R-34S-Cのページです。 型番R-34S-Cに関する仕様情報を記載しております。
スーパークラブ 中皿なしのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工具整理
5
満足度:5.0
小型の工具整理に利用しています。 リングスターの製品は作りも良く、耐久性もあり、昔から愛用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパークラブ 中皿なし
スーパークラブデュオ 中皿付
スーパーボックス SR-38S-B
工具箱 スーパーボックス
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
390x391x265mm工具箱(中皿付)EA505KE-6
メーカーリングスターリングスターリングスターリングスターエスコエスコ
通常価格1,3001,9801,7501,680 -1,5704,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
外寸(mm)347×167×119342×211×161385×202×140-350(W)×190(D)×140(H)391(W)×390(D)×265(H)
内寸(mm)315×122×98305×163×78347×152×110-315(W)×145(D)×105(H)328(W)×330(D)×140(H)
カラークリアークリアーブルーブルーブラックブルー
JANコード496324100219549632410026764963241002256---
トラスココード487-3271487-2568484-2049---

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング