17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドカット D-4700シリーズ

通常単価(税別)
5,090
税込単価
5,599
通常出荷日:1日目

【特長】・便利な両開きでフタを外す事ができます。・収納性抜群でオールマイティに収納でき、あらゆる作業工...

詳細を確認

型番:

D-4700-B/BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-4700-B/BKの仕様・寸法情報

外寸(mm)
465×333×322
内寸(mm)
360×255×210
本体材質
高耐衝撃性コーポリマー(PP)
カラー
ブルー / ブラック
JANコード
4963241008999
トラスココード
487-2592
重量(kg)
2.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-4700-B/BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,090
( 5,599 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利な両開きでフタを外す事ができます。
・収納性抜群でオールマイティに収納でき、あらゆる作業工具の収納も可能です。
・中皿付、フタ取り外し可能、両開き、大型ハンドル、積重ね可能です。
・シリンダー錠:取付可(別売)
・材質:高耐衝撃コーポリマー(PP)
【用途】
・本体には丸鋸、電動工具が収納可能。
・中皿には小型の工具等収納可能。
・耐荷重500Kgで踏み台、椅子としても使用できます。
・丸のこが水平に収納可能です。
・安定感のある大型ハンドル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドカット D-4700シリーズの型番D-4700-B/BKのページです。 型番D-4700-B/BKに関する仕様情報を記載しております。
ドカット D-4700シリーズのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
丸鋸の収納用
5
満足度:5.0
丸鋸の収納に適したように内箱が工夫されています。これを使って安定して丸鋸が収納できます。持ち手が大ぶりなのが良し悪しのと...もっと読む
0人が参考にしています。
工具持ち出し用ケースとして
5
満足度:5.0
大きさも十分あり中段トレーも付いているので大物工具から小物まで混ざることなく収納できます。ケース自体は椅子代わりにもなる...もっと読む
0人が参考にしています。
高いテスター入れ専用
5
満足度:5.0
日置やサンワ、共立等の高いテスター類をまとめて入れています。 ソフトケースに入れて並べて入れるとキレイに収まります。 外...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドカット D-4700シリーズ
工具箱 ドカット
ドカット D-5000-B
342x211x161mm工具箱(2段皿付/クリアー)EA505-9
アタッシェケース A-3
カンティベータージョブボックス
メーカーリングスターリングスターリングスターエスコメイホー(明邦化学工業)KETER(ケーター社)
通常価格5,0903,1404,0231,6802,60014,817
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
外寸(mm)465×333×322465×333×322538×359×347342(W)×211(D)×161(H)468×344×105646(間口)×373(奥行)×410(高さ)
内寸(mm)360×255×210360×255×210410×275×200305(W)×163(D)×137(H)W450×D320×H75530(間口)×280(奥行)×300(高さ)
本体材質高耐衝撃性コーポリマー(PP)高耐衝撃性コーポリマー-ポリプロピレン耐衝撃性コーポリマー(PP)ポリプロピレン(PP)
カラーブルー / ブラックレッド / ブラックブルークリアーブラックブラック
JANコード496324100899949632410090024963241004502---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング