17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガバット G-4500

ガバット

通常単価(税別)
6,0984,454
税込単価
6,7084,899
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・自動車用バンパー素材使用で強度が抜群です。・ワイドに開いて大容量収納できます。・軽量・頑丈・...

詳細を確認

型番:

G-4500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番外寸内寸カラートラスココード
G-4500450×230×243mm420×188×125mmブルー487-2746

G-4500の仕様・寸法情報

外寸(mm)
450×230×243
内寸(mm)
420×188×125
カラー
ブルー
JANコード
4963241003703
トラスココード
487-2746
重量(kg)
2.25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-4500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0984,454
( 4,899 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車用バンパー素材使用で強度が抜群です。
・ワイドに開いて大容量収納できます。
・軽量・頑丈・大容量でメンテナンスを強力にサポートします。
・スライドロックで事故防止します。
・パーツが取り出しやすいアール型底になっています。
・全開両開き、二段式、スライドロック
・シリンダー錠取付可(別売)
【材質】
・本体:自動車バンパー材(PP)
・バックル:ポリカーボネート
【用途】
・工具の収納に。
・中皿には、パーツ等の収納に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガバットの型番G-4500のページです。 型番G-4500に関する仕様情報を記載しております。
ガバットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガバット
スーパーボックス SR-38S-B
ドカット D-4700シリーズ
ドカット D-5000-B
スーパークラブデュオ 中皿付
工具箱 ドカット
メーカーリングスターリングスターリングスターリングスターリングスターリングスター
通常価格6,0981,7505,0905,5321,9803,140
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
外寸(mm)450×230×243385×202×140465×333×322538×359×347342×211×161465×333×322
内寸(mm)420×188×125347×152×110360×255×210410×275×200305×163×78360×255×210
カラーブルーブルーブルー / ブラックブルークリアーレッド / ブラック
JANコード496324100370349632410022564963241008999496324100450249632410026764963241009002
トラスココード487-2746484-2049487-2592487-2614487-2568-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング