ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スーパーハードボックス

スーパーハードボックス TSHB-620
  • TSHB-400
  • TSHB-500
  • TSHB-620
通常単価(税別)
5,7404,592
税込単価
6,3145,051
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用。【特長】・Wロックシステム(PAT)。・バックル...

詳細を確認

型番:

TSHB-620
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSHB-620の仕様・寸法情報

中皿
あり
外寸(mm)
620×267×224
内寸(mm)
546×226×121
本体材質
バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
カラー
ブラック
JANコード
4989999511550
トラスココード
299-4828
重量(kg)
2.63
付属品
中皿、仕切板、横滑り防止ゴム
材質1
本体:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
材質2
中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
材質3
バックル・ハンドル:ABS樹脂(TSHB-500/620)、耐衝撃性コーポリマー(TSHB-400)
材質4
取手グリップ:エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)●シャフト:ステンレス(SUS304)
-
-

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

  • 強度、機能性、耐久性を備えた工具箱です。
 

【特長】

  • バックルを締め忘れて持ち上げても中身の飛び出しを防ぐWロックシステム付きの工具箱です。素材はバンパー素材を使用し高強度です。
  • 穴径6.0mmシリンダ錠取付可能(TSHB-500/620)
 

【用途】

  • 工具等を収納し現場に持ち込む工具箱として、またガレージ、家庭での保管用工具箱としてお使い頂けます。
 
TSHB-400 イメージ

TSHB-400

TSHB-500 イメージ

TSHB-500

【材質】

  • 本体:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
  • 中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
  • 取手グリップ:エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)
  • シャフト:ステンレス(SUS304)
 

【付属品】

  • 中皿
  • 横滑り防止ゴム(TSHB-500/620)
 

【製造国】

  • 日本
型番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠(別売)質量
(kg)
TSHB-400ブラック400×230×180378×188×78取付不可1.33
TSHB-500ブラック500×267×224426×226×121取付可2.00
TSHB-620ブラック620×267×224546×226×121取付可2.63

外形図

内寸図(TSHB-400)

内寸図(TSHB-400)

内寸図(TSHB-500)

内寸図(TSHB-500)

内寸図(TSHB-620)

内寸図(TSHB-620)

中皿寸法図(TSHB-400)

中皿寸法図(TSHB-400)

中皿寸法図(TSHB-500)

中皿寸法図(TSHB-500)

中皿寸法図(TSHB-620)

中皿寸法図(TSHB-620)

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用例

型番リスト

表示件数
型番
TSHB-620
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7404,592
( 5,051 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用。
【特長】
・Wロックシステム(PAT)。
・バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避。
・両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーハードボックスの型番TSHB-620のページです。 型番TSHB-620に関する仕様情報を記載しております。
スーパーハードボックスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
よく使う工具を収納
5
満足度:5.0
使用頻度の少ない工具は別の工具箱に入れ、よく使う工具をここに収納しています。片手で簡単に開けられるWロックは思っていたよ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーハードボックス
バンパーボックス
ツールホームケース
縦入れ収納工具箱
2段式メンテナンスBOX
プロツールボックス TTB-905
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,7402,532 -2,271 -6,46010,012 -5,302
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目〜1日目
中皿ありあり---あり
外寸(mm)620×267×224-321×195×165-440×232×230442×238×207
内寸(mm)546×226×121-300×158×70-375×200×92413×200×160
本体材質バンパーグレード耐衝撃性コーポリマーポリプロピレンポリプロピレン(PP)-ABS樹脂ポリプロピレン(PP)
カラーブラックブラック---ブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング