17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールチェスト(3段式) T-533BK T-533BK

ツールチェスト(3段式) T-533BK

通常単価(税別)
20,549
税込単価
22,604
通常出荷日:1日目

発泡ゴムシート付で、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくい。【特長】・高級感が溢れる艶消し仕上仕様。・...

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    533×220×287
  • カラー
    ブラック
  • JANコード
    4989999376463
  • トラスココード
    762-9931
  • 付属品
    発泡ゴムシート、カギ

ご注意

  • 工具をセットするためのトレーは付いていません。転倒防止のためツールチェストの引出しは同時に2つ以上出さないでください。

型番:

T-533BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ツールチェスト(3段式) イメージ

ツールチェスト(3段式) イメージ

使用例

使用例

  • 引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー
  • 引き出し有効内寸:間口502×奥行193×高さ50mm

材質

  • 本体:スチール
  • 両サイド取手:スチール

付属品

  • 発泡ゴムシート
  • カギ

製造国

  • 台湾
  • ※ 工具をセットするためのトレーは付いていません。
品番引出し段数外寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(kg)
T-533BK艶消しブラック3533×220×287取付可11.2

T-533BKの仕様・寸法情報

外寸(mm)
533×220×287
カラー
ブラック
JANコード
4989999376463
トラスココード
762-9931
付属品
発泡ゴムシート、カギ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-533BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,549
( 22,604 )
1日目

詳細情報

基本情報

発泡ゴムシート付で、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくい。
【特長】
・高級感が溢れる艶消し仕上仕様。
・トップカバーを閉じると引き出しが自動ロック。
・キーロック搭載。
・ボールベアリングスライダー採用で引き出しがスムーズに動く。

ご注意

  • 工具をセットするためのトレーは付いていません。転倒防止のためツールチェストの引出しは同時に2つ以上出さないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールチェスト(3段式) T-533BKの型番T-533BKのページです。 型番T-533BKに関する仕様情報を記載しております。
ツールチェスト(3段式) T-533BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールチェスト(3段式) T-533BK
SSPOWER ツールキャビネット TC-7B
ワークキャビン TC1701R
トップチェスト TRC-C3
ローラーキャビネット(7段14引出し)
SSPOWER ツールキャビネット TC-8B
メーカートラスコ中山パオックTONEトラスコ中山KTC(京都機械工具)パオック
通常価格20,549113,15043,40360,594307,077148,841
通常出荷日1日目5日目5日目1日目5日目19日目
外寸(mm)533×220×287750×460×1000714×441×900W650×D335×H380W1045×D460×H975960×520×1040
カラーブラックレッドレッドレッドレッドレッド
JANコード4989999376463--4989999888027--
トラスココード762-9931--114-4956--
付属品発泡ゴムシート、カギ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング