17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビートルボックス BT-250-GM
  • B​T​-​2​5​0​-​G​M
  • B​T​-​2​5​0​-​S​M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビートルボックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BT-250-GM

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・つなぎ目のない丈夫なシボリプレス加工のツールボックスです。 
・メタリックカラー採用でスタイリッシュです。
・仕様:フリータイプ、シリンダー錠取付可(別売)
・材質:スチール
【用途】
・小型工具、小物類の収納可能。

指定中の仕様・寸法情報

外寸(mm)
250×162×93
内寸(mm)
235×147×85
本体材質
スチール
カラー
グレー
JANコード
4963241009279
トラスココード
491-9181
重量(kg)
0.71
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト