17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

N型両開きボックス 中皿なし

通常単価(税別)
6,163
税込単価
6,779
通常出荷日:1日目

【特長】・全開両開きで大型商品も収納可能です。・スチール製で熱にも強く大変丈夫です。・シリンダー錠取付...

詳細を確認

型番:

N-53S-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-53S-Bの仕様・寸法情報

外寸(mm)
530×210×190
内寸(mm)
528×208×90
本体材質
スチール
カラー
ブルー
JANコード
4963241004465
トラスココード
487-3033
中皿
なし
仕切板(枚)
なし
有効内寸(mm)高さ
190
重量(kg)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-53S-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,163
( 6,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全開両開きで大型商品も収納可能です。
・スチール製で熱にも強く大変丈夫です。
・シリンダー錠取付可(別売)
・材質:スチール
【用途】
・大型工具収納可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N型両開きボックス 中皿なしの型番N-53S-Bのページです。 型番N-53S-Bに関する仕様情報を記載しております。
N型両開きボックス 中皿なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N型両開きボックス 中皿なし
RSディープボックス
530x210x190mm工具箱(両開き/スチール製)EA505N-53
720x280x250mm工具箱(スティール製)EA505N-720
3段式ツールボックス
440x233x230mm両開き工具箱(レッド)EA504AD-3
メーカーリングスターリングスターエスコエスコHAZETエスコ
通常価格6,1636,6417,43921,62221,57329,456
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
外寸(mm)530×210×190325×202×215530(W)×210(D)×190(H)720(W)×280(D)×250(H)530×200×200440(W)×233(D)×230(H)
内寸(mm)528×208×90325×202×213528(W)×208(D)×190(H)720(W)×280(D)×135(H)523×197×100415(W)×210(D)×210(H)
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
カラーブルーブラックブルーブルーブルーレッド
JANコード49632410044654963241001051----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング