17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

冷媒フレアージョイント 径違いユニオン ナット付径違いユニオン

通常単価(税別)
1,360
税込単価
1,496
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フロン回収装置部品
  • 常用圧力 (MPa)
    4.3
  • 接続サイズ
    1/2フレア 5/8フレア
  • 最高使用圧力
    7.0MPa
  • 使用温度範囲
    -20~150℃凍結なきこと
  • JANコード
    4549123004534
  • トラスココード
    758-7210
  • 質量(g)
    239.000
  • 材質1
    ナット:C3604
  • 材質2
    ボディ:C3604

型番:

KU-45-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KU-45-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
フロン回収装置部品
常用圧力(MPa)
4.3
接続サイズ
1/2フレア 5/8フレア
最高使用圧力
7.0MPa
使用温度範囲
-20~150℃凍結なきこと
JANコード
4549123004534
トラスココード
758-7210
質量(g)
239.000
材質1
ナット:C3604
材質2
ボディ:C3604
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
KU-45-N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します(冷媒配管など気密性の高い用途に使用)
【用途】
・媒配管用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷媒フレアージョイント 径違いユニオン ナット付径違いユニオンの型番KU-45-Nのページです。 型番KU-45-Nに関する仕様情報を記載しております。
冷媒フレアージョイント 径違いユニオン ナット付径違いユニオンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアコン配管の接続に
5
満足度:5.0
3分5分の配管の接続専用。だから他の配管径には合いません。 なかなかホームセンターで手に入らないサイズなのでこのサイズは...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷媒フレアージョイント 径違いユニオン ナット付径違いユニオン
冷媒フレアージョイント フレアナットフレアナット
1/4チャージングホースプラスII(新・旧冷媒対応)
1/4"チャージングホースプラスII (ロングタイプ) PAT.
延長用チッソガスホース
R410A用チャージングホースプラス2
メーカーフローバルフローバルイエロージャケットアサダアサダアサダ
通常価格1,3601,08614,17617,23328,000 -10,101 -
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目5日目4日目4日目
商品タイプフロン回収装置部品フロン回収装置部品マニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホース空調工具用品マニホールドキット用ホース
常用圧力(MPa)4.34.35.55.56.85.5
接続サイズ1/2フレア 5/8フレア3/4フレア----
最高使用圧力7.0MPa7.0MPa----
使用温度範囲-20~150℃凍結なきこと-20~150℃凍結なきこと----
よく一緒に購入される商品

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング