ツール用品技術窓口

冷媒フレアージョイント フレアナットフレアナット

通常単価(税別)
1,086
税込単価
1,195
通常出荷日:5日目

【特長】・冷媒配管など気密性の高い用途に使用します。・豊富なサイズバリエーションの中から、お客様の用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フロン回収装置部品
  • 常用圧力 (MPa)
    4.3
  • 接続サイズ
    3/4フレア
  • 最高使用圧力
    7.0MPa
  • 使用温度範囲
    -20~150℃凍結なきこと
  • JANコード
    4549123005814
  • トラスココード
    758-7279
  • 質量(g)
    146.400
  • 材質1
    C3604

型番:

N-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
フロン回収装置部品
常用圧力(MPa)
4.3
接続サイズ
3/4フレア
最高使用圧力
7.0MPa
使用温度範囲
-20~150℃凍結なきこと
JANコード
4549123005814
トラスココード
758-7279
質量(g)
146.400
材質1
C3604
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086
( 1,195 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷媒配管など気密性の高い用途に使用します。
・豊富なサイズバリエーションの中から、お客様の用途に合ったものをお選びいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷媒フレアージョイント フレアナットフレアナットの型番N-6のページです。 型番N-6に関する仕様情報を記載しております。
冷媒フレアージョイント フレアナットフレアナットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアコンの工事に
4
満足度:4.0
3/4の接続ナットです。意外と純正ナットの使いまわしは割れるので、フレアナットを新品にしています。普通に使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷媒フレアージョイント フレアナットフレアナット
冷媒フレアージョイント 径違いユニオン ナット付径違いユニオン
1/4チャージングホースプラスII(新・旧冷媒対応)
1/4"チャージングホースプラスII (ロングタイプ) PAT.
1/2 強力型チャージングホースプラス2
延長用チッソガスホース
メーカーフローバルフローバルイエロージャケットアサダアサダアサダ
通常価格1,0861,36014,17617,23326,19028,000 -
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目5日目5日目4日目
商品タイプフロン回収装置部品フロン回収装置部品マニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホース空調工具用品
常用圧力(MPa)4.34.35.55.54.16.8
接続サイズ3/4フレア1/2フレア 5/8フレア----
最高使用圧力7.0MPa7.0MPa----
使用温度範囲-20~150℃凍結なきこと-20~150℃凍結なきこと----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング