17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

電動ハンディロッダー

電動ハンディロッダー
通常単価(税別)
99,217183,639
税込単価
109,139202,003
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。・機械の...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量(g)電源(V)
PH-20R-0523-72464000.0100

型番リスト

表示件数

商品タイプ

種類

特殊用途

動力

JANコード

トラスココード

回転数

質量(g)

清掃能力パイプ径(mm)

清掃能力距離(m)

付属ワイヤ(mm×m)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

電源(V)

清掃能力最長距離(m)

内容量

最小発注数量
そうじ機
-
排水管用
200Wモータ
-
523-7246
290rpm
4000.0
-
-
-
-
-
-
100
-
-
1個
そうじ機
ハンディタイプ
排水管用
-
-
523-7254
-
12000.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,217
( 109,139 )
4日目
183,639
( 202,003 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。
・機械の重量はワイヤーを含めても約5kgと軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動ハンディロッダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ハンディロッダー
電動フレキシロッダー FRE ワイヤー
ドレンクリーナ"R-550"(電動式)
カンツール 電動フレキシロッダーPTW(本体)
パワークリア ドレンクリーナー 電動式
カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)
メーカーカンツールカンツールローデンベルガーカンツールリジッドカンツール
通常価格99,217-232,353 -365,357436,063 -51,364193,398
通常出荷日4日目〜3日目〜1日目1日目〜1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト