17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動フレキシロッダー FRE ワイヤー

通常単価(税別)
228,676258,823
税込単価
251,544284,705
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。・回転速度、正逆回転の切り換え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 特殊用途
    排水管用
  • 回転数
    0~220rpm
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    470
  • 高さ(mm)
    420
  • 消費電力(W)
    130
  • 幅(mm)
    405
  • 電源(V)
    AC100

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 清掃能力パイプ径(mm)

  • 清掃能力距離(m)

  • 付属ワイヤ(mm×m)

  • 清掃能力最長距離(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

清掃能力パイプ径(mm)

清掃能力距離(m)

付属ワイヤ(mm×m)

清掃能力最長距離(m)

内容量

最小発注数量
4571335530860
475-3101
11900
25~50
8
6×8
7
1台
1個
4571335530877
475-3119
12200
25~50
10
6×10
9
1台
1個
4571335530884
475-3127
12700
38~65
8
8×8
7
1台
1個
4571335530891
475-3135
13200
38~65
10
8×10
9
1台
1個
-
523-6789
14600
38~65
15
8×15
14
-
1個
-
523-6797
16000
38~65
20
8×20
19
-
1個
-
523-6801
14500
65~100
10
10×10
9
-
1個
-
523-6819
16400
65~100
15
10×15
14
-
1個
-
523-6827
18300
65~100
20
10×20
19
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231,723
( 254,895 )
5日目
247,953
( 272,748 )
5日目
248,792
( 273,671 )
5日目
254,343
( 279,777 )
5日目
231,503
( 254,653 )
3日目
249,264
( 274,190 )
5日目
228,676
( 251,544 )
5日目
249,266
( 274,193 )
5日目
258,823
( 284,705 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。
・回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。
・付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
【用途】
・一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動フレキシロッダー FRE ワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動フレキシロッダー FRE ワイヤー
カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)
カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セット
フレキシロッダー
カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック
カンツール 電動フレキシロッダーPTW(本体)
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格228,676-193,398324,75293,328 -18,442412,852 -
通常出荷日3日目〜5日目4日目1日目〜5日目1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機その他そうじ機
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用-排水管用
回転数0~220rpm0~220rpm----
材質1スチール本体:鉄スチール--
奥行(mm)470470470---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト