17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管内止水用品テストボールプラグ メカニカルプラグ(INタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

管内止水用品テストボールプラグ メカニカルプラグ(INタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IN-1

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・蝶ねじを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4571335530433
トラスココード
479-5814
質量(g)
1450
呼び径(mm)
100
最小~最大使用管径(mm)
98~110
最大許容背圧空気(MPa)
0.12
最大許容背圧水頭(m)
12.2
内容量
1組(6個)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト