17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

排水管清掃機 キネティックウォーターラム

通常単価(税別)
108,576190,345
税込単価
119,434209,380
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。【用途】・排水管...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 清掃能力距離(m)

  • 付属ワイヤ(mm×m)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

清掃能力距離(m)

付属ワイヤ(mm×m)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

標準セット内訳

内容量

最小発注数量
4571335531195
475-3143
6000.0
GKR
なし
105
535
145
-
1S
1個
4571335531096
333-9068
9000.0
-
-
-
-
-
GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム 100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組25、32、40、48、55mm)、G-43-6(ラッパ丸ゴム 150mm)、KR-CA(クローゼットアタッチメント)、 G-55(チェックバルブ)、G-45(給水ホース)、G-15(革パッキン)、KR-CC(プラスチック製工具箱)
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,576
( 119,434 )
2日目
190,345
( 209,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
【用途】
・排水管の詰まりの除去。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水管清掃機 キネティックウォーターラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水管清掃機 キネティックウォーターラム
排水管清掃機"ローポンプスーパープラス"
排水管清掃機 パイプショーター
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"
排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)
76mm オーガー(10、13、16mm用)
メーカーカンツールローデンベルガートラスコ中山リジッドローデンベルガーエスコ
通常価格108,576-25,20116,289907,89733,79213,800
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプそうじ機その他そうじ機そうじ機その他その他
用途乾湿両用湿式湿式湿式湿式その他
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ--
特殊用途排水管用その他排水管用排水管用排水管用排水管用
空気圧力(kg/cm²)0~12-----

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト