ツール用品技術窓口

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー機能付) WP3-300

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー機能付)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

喰い付きの良い三枚合わせウォーターポンププライヤー。【特長】・三枚合せ構造のため、くわえ部はガタが少な...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    300
  • 口の開き (mm)
    71
  • 口開調節 (段)
    11
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    あり
  • JANコード
    4975180490940
  • トラスココード
    469-6743
  • 全長 (mm)
    316
  • 重量 (g)
    535
  • 詳細タイプ
    丸棒・パイプ(mm):Φ9.5~70、六角対辺(mm):9~71

ご注意

  • 柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないで下さい。柄にハンマ等で叩いて衝撃を与えないで下さい。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

型番:

WP3-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

三枚合わせウォーターポンププライヤーの詳細

三枚合わせウォーターポンププライヤー:関連画像

三枚合わせウォーターポンププライヤーの商品イメージ

三枚合わせウォーターポンププライヤーの特長

「三枚合せ」構造

三枚合わせウォーターポンププライヤー:関連画像

三枚合わせウォーターポンププライヤーの特長(1)

・三枚合せは、挟み込む構造で長期に渡りガタの発生が少なく、カシメピンの出っ張りがなくスリム。

菱形咥え部

三枚合わせウォーターポンププライヤー:関連画像

三枚合わせウォーターポンププライヤーの特長(2)

・2点(▲印)が強力に喰い付き、更に1点支持(△印)パイプ・ボルト等の滑りを抑え、スムーズな締め廻しが可能。

製品仕様

 

(単位:mm)

 

三枚合わせウォーターポンププライヤー:関連画像

三枚合わせウォーターポンププライヤーの寸法図

製品番号 使用範囲(mm) 全長(mm) 重量(g)
WP3-300 ●φ9.5~70(丸棒・パイプ)
●六角対辺9~71
316 535
頭部長さ(mm)A 頭部厚さ(mm)T ハンドル幅(mm)B 口幅調節 保証トルクN・m 材質
48 9 46 11段階 - 特殊工具鋼

使用上の注意

  • ※ 喰い付きが良く、パイプレンチの役目を果たしますが、あくまでプライヤとしてお使いください。
  • ※ 柄部のビニールグリップは絶縁ではありません。感電には、十分ご注意ください。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

WP3-300の仕様・寸法情報

呼び寸法
300
口の開き(mm)
71
口開調節(段)
11
グリップ
あり
先端ドライバー形状
あり
JANコード
4975180490940
トラスココード
469-6743
全長(mm)
316
重量(g)
535
詳細タイプ
丸棒・パイプ(mm):Φ9.5~70、六角対辺(mm):9~71
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
WP3-300
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

喰い付きの良い三枚合わせウォーターポンププライヤー。
【特長】
・三枚合せ構造のため、くわえ部はガタが少なく、頭部はスリム。
・菱形の咥え部はパイプなどを滑らずに強力に締め付けることが可能。
・歯部は高周波焼き入れを施し、優れた耐摩耗性を実現。
・ドライバー機能付。
【用途】
・水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の着脱に最適。
・電設・空調関連・配管工事にも使用可能。
・各種ボルト・ナットの脱着にも使用可能。

ご注意

  • 柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないで下さい。柄にハンマ等で叩いて衝撃を与えないで下さい。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー機能付)の型番WP3-300のページです。 型番WP3-300に関する仕様情報を記載しております。
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー機能付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー機能付)
三枚合せ電設プライヤ
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
ウォーターポンププライヤ GW250H
メーカートップ工業トップ工業トップ工業ロブテックストップ工業スーパーツール
通常価格-7,3013,2862,3647,2511,975
通常出荷日お見積り1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法300250250250-250
口の開き(mm)715148475147
口開調節(段)1199595
グリップありありなしありあり-
先端ドライバー形状ありなしありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング