17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミパイプレンチ(ALP)

アルミパイプレンチ(ALP)

通常単価(税別)
8,74613,310特別価格
税込単価
9,62114,641特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS強力級保証です。・上アゴは使いやすい薄型設計です。・本体はアルミ鍛造品のため折れません...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • くわえられる管(外径)(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
6~32A
6~50
250
4953830213033
288-0211
450
450
1個
6~40A
6~60
300
4953830213040
288-0229
570.0
570
1個
8~50A
10~72
350
4953830213057
288-0237
800
800
1個
8~65A
10~87
450
4953830213064
288-0245
1230.0
1230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,2007,101
( 7,811 )
1日目
13,3107,743
( 8,517 )
1日目
8,746
( 9,621 )
1日目
12,295
( 13,525 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS強力級保証です。
・上アゴは使いやすい薄型設計です。
・本体はアルミ鍛造品のため折れません。
【用途】
・水道管(白管)やガス管などの締め付け作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミパイプレンチ(ALP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミパイプレンチ(ALP)
HIT アルミコーナーレンチ
被覆管用ブルーアルミパイプレンチ
ボーリンググラウトパイプレンチ
ベルトレンチ
パイプレンチ(P/PU)
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格8,746-19,64512,570 -12,31210,940 -6,336 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目〜
商品タイプパイプレンチ(アルミ製)コーナーレンチパイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(スチール製)ベルトレンチパイプレンチ(スチール製)
材質1特殊アルミ合金アルミ合金特殊アルミ合金特殊鋼特殊鋼特殊鋼
材質アルミアルミ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング