17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェットベンダーセット RB-147W

ラチェットベンダーセット

通常単価(税別)
35,837
税込単価
39,421
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ製ホイール採用で圧迫破損を解消・逆曲げアタッチメント標準装備・ピストン部に90°曲げの...

詳細を確認
  • 表記単位
    インチ用
  • 適用管径
    1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
  • 曲げ角度
    0~90°
  • JANコード
    4560160094944
  • トラスココード
    773-2007
  • 質量(g)
    5170.0
  • セット内容
    本体、アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)
  • 質量 (g/セット)
    5170
  • 入数
    1S(本体、アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4))

型番:

RB-147W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RB-147Wの仕様・寸法情報

表記単位
インチ用
適用管径
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
曲げ角度
0~90°
JANコード
4560160094944
トラスココード
773-2007
質量(g)
5170.0
セット内容
本体、アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)
質量(g/セット)
5170
入数
1S(本体、アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4))
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RB-147W

入数

最小発注数量
1S(本体、アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4))
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,837
( 39,421 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製ホイール採用で圧迫破損を解消
・逆曲げアタッチメント標準装備
・ピストン部に90°曲げの目盛り付です
・スライド式シューバーにより、1つのシューバーで5サイズの加工が可能となりました
【用途】
・なまし銅管用です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットベンダーセットの型番RB-147Wのページです。 型番RB-147Wに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットベンダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットベンダーセット
スリム軽量ボディ(ベンダ本体)
3ヘッドチューブベンダー
3サイズチューブベンダー(軟質銅管用)
ラチェット式チューブベンダー
3タイプベンダー 銅アルミ用
メーカー文化貿易工業A-Gas Japan(旧FUSO)スーパーツールトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格35,83715,89210,21015,42248,6148,105
通常出荷日1日目5日目1日目1日目4日目1日目
表記単位インチ用インチ用インチ・ミリ用ミリ用インチ用ミリ用
適用管径1/4、3/8、1/2、5/8、3/41/4"~7/8"1/4・5/16・3/8(6・8mm)12mm / 15mm / 22mm1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/86、8、10
曲げ角度0~90°-----
JANコード4560160094944-----
トラスココード773-2007-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング