17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クランク式スクレーパー

通常単価(税別)
5,4024,472
税込単価
5,9424,919
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

クランク型で素早く、きれいな面取り作業が可能!!【特長】・円すい状1枚刃で高精度な銅管面取りが可能。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプリーマー
  • 適用管内外径(ミリ)
    6~16
  • 適用管内外径(インチ)
    1/4~5/8
  • 全長 (mm)
    170
  • 刃長 (mm)
    52
  • JANコード
    4991756306392
  • トラスココード
    761-2401
  • 質量(g)
    96.000
  • 材質1
    刃:ハイス鋼(HSS)
  • 材質2
    樹脂
  • 適合管内外径インチ(ミリ)
    1/4~5/8(6~16)
  • 材質
    刃:ハイス鋼(HSS)
  • 入数
    1個

型番:

CT401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT401の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプリーマー
適用管内外径(ミリ)
6~16
適用管内外径(インチ)
1/4~5/8
全長(mm)
170
刃長(mm)
52
JANコード
4991756306392
トラスココード
761-2401
質量(g)
96.000
材質1
刃:ハイス鋼(HSS)
材質2
樹脂
適合管内外径インチ(ミリ)
1/4~5/8(6~16)
材質
刃:ハイス鋼(HSS)
入数
1個
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT401

入数

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4024,472
( 4,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

クランク型で素早く、きれいな面取り作業が可能!!
【特長】
・円すい状1枚刃で高精度な銅管面取りが可能。
・切りくずが粉にならず除去が容易。
・クランク型で素早く作業が出来ます。
【用途】
・各種管の精密バリ取りに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランク式スクレーパーの型番CT401のページです。 型番CT401に関する仕様情報を記載しております。
クランク式スクレーパーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアコン銅管バリ取り
4
満足度:4.0
某社から出ていたもの(少し形状違う)と同様の使い心地です。ものすごく使いやすいです。よく切れる刃でパイプを切れていれば、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランク式スクレーパー
配水用ポリエチレン配管工具 マルチクランプ
配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー
バーリングリーマー
塩ビ管面取り工具
リーマー ステンレスリーマー
メーカーアサダMCCコーポレーションレッキス工業トラスコ中山MCCコーポレーションリジッド
通常価格5,40232,535 -440,757 -7,27013,90410,278
通常出荷日1日目9日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプパイプリーマー水道配水用品水道配水用品パイプリーマーパイプリーマーパイプリーマー
適用管内外径(ミリ)6~16--7~35--
適用管内外径(インチ)1/4~5/8--1/8~1--
全長(mm)170--108--
刃長(mm)52-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング