17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トラップカッター(トラップ管用・銅管用・アルミニウム管用)

通常単価(税別)
10,165
税込単価
11,182
通常出荷日:3日目

【特長】・管の切断(丸刃)、バリ取り(面取り刃)が1台でできます。・クイックアクションでパイプのサイズ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブカッター
  • 切断能力mm
    6~45
  • 切断能力インチ
    1/4~1-3/4
  • 最大肉厚 (mm)
    1.5
  • 全長 (mm)
    163
  • 適合管
    銅管、トラップ管、アルミニウム管、真鍮管
  • トラスココード
    351-7250
  • JANコード
    4963202008075
  • 質量 (g)
    500
  • 標準替刃
    K601

型番:

TC45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC45の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブカッター
切断能力mm
6~45
切断能力インチ
1/4~1-3/4
最大肉厚(mm)
1.5
全長(mm)
163
適合管
銅管、トラップ管、アルミニウム管、真鍮管
トラスココード
351-7250
JANコード
4963202008075
質量(g)
500
標準替刃
K601

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,165
( 11,182 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管の切断(丸刃)、バリ取り(面取り刃)が1台でできます。
・クイックアクションでパイプのサイズ合わせが瞬時に行なえます。
・ノブにスペア用替刃付き(銅管用)です。
・スライダーを使って丸刃を切断するパイプまでスピーディーに移動できます。
・ローラーの溝を使用して、フレアされている銅管を根元から切断できます。
【用途】
・エアコンなどの一般冷媒配管。
・水道などの水回り配管。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラップカッター(トラップ管用・銅管用・アルミニウム管用)の型番TC45のページです。 型番TC45に関する仕様情報を記載しております。
トラップカッター(トラップ管用・銅管用・アルミニウム管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラップカッター(トラップ管用・銅管用・アルミニウム管用)
バリの出にくいチューブカッター TC127
被覆銅管カッター(被覆銅・銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
1/4"~1 3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
メーカーロブテックスロブテックススーパーツールスーパーツールエスコエスコ
通常価格10,1654,3632,288 -1,725 -20,24314,795
通常出荷日3日目1日目1日目1日目〜2日目2日目
商品タイプチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッター
切断能力mm6~456.35、9.52、12.7--6~766~35
切断能力インチ1/4~1-3/41/4、3/8、1/2--1/4~31/4~1 3/8
最大肉厚(mm)1.50.85322
全長(mm)163130--256180
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング