17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シングルグリップ

通常単価(税別)
5,18510,737特別価格
税込単価
5,70411,811特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・スリーブが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました。・電線などを引張る時に、このグリ...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 全長(mm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 引張荷重

    • 使用ケーブル

    • ソックス(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    引張荷重

    使用ケーブル

    ソックス

    (mm)

    最小発注数量
    310
    4937897014024
    497-5910
    35
    4.4/450(kN/kgf)
    13~18mm
    230
    1個
    410
    4937897014031
    497-5928
    70
    5.9/600(kN/kgf)
    19~24mm
    315
    1個
    500
    4937897014048
    497-5936
    140
    7.8/800(kN/kgf)
    25~34mm
    395
    1個
    720
    4937897014055
    497-5944
    300
    14.7/1500(kN/kgf)
    35~48mm
    590
    1個
    800
    4937897014062
    497-5952
    460
    19.6/2000(kN/kgf)
    49~60mm
    635
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,1854,626
    ( 5,089 )
    1日目
    7,1956,285
    ( 6,914 )
    1日目
    7,3236,459
    ( 7,105 )
    1日目
    9,684
    ( 10,652 )
    1日目
    10,737
    ( 11,811 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スリーブが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました。
    ・電線などを引張る時に、このグリップをセットして使用します。
    ・低コストタイプです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シングルグリップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シングルグリップ
    シングルグリップ中間引タイプ
    グリップ P-960-2
    グリップ P-958-1
    グリップ P-706-1
    7-12mm ケーブルグリップ
    メーカーDENSANDENSANホーザンホーザンホーザンエスコ
    通常価格5,185-6,990 -4003503504,170
    通常出荷日1日目〜1日目〜3日目3日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト