17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケブラーカッター 45-344

ケブラーカッター

通常単価(税別)
8,300
税込単価
9,130
通常出荷日:4日目

【特長】・カーボンスティールのフレームとノコギリ刃状の刃物が強力なケブラーをきれいに切断します。・ガラ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    165
  • JANコード
    0783250535323
  • トラスココード
    759-8360
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    スチール

型番:

45-344
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:45-344>
・全長(mm):165
・材質:スチール

45-344の仕様・寸法情報

全長(mm)
165
JANコード
0783250535323
トラスココード
759-8360
質量(g)
60.000
材質1
スチール
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
45-344
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,300
( 9,130 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボンスティールのフレームとノコギリ刃状の刃物が強力なケブラーをきれいに切断します。
・ガラスファイバー用のカッター部を装備してます。
・ナイロン繊維の刃物からの逃げもなくシャープに切断します。
【用途】
・ケブラー、介在紙やナイロン繊維の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケブラーカッターの型番45-344のページです。 型番45-344に関する仕様情報を記載しております。
ケブラーカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケブラーカッター
“ライトTカッター”
“スタンダードTカッター”
“Data T型カッター”
ケーブルカッター UP-B41/-B240
ミゼットケーブルカッター
メーカーIDEALIDEALIDEALIDEALIDEALMCCコーポレーション
通常価格8,3005,9004,2256,7009,200 -4,763
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)165125160140--
JANコード0783250535323078325045260607832504512340783250450749--
トラスココード759-8360759-8343759-8173759-8076--
質量(g)60.00080.000110.000115--
材質1スチールスチールスチールスチールスチール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト