17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルカッター UP-B41/-B240

ケーブルカッター UP-B41/-B240

通常単価(税別)
9,20013,500
税込単価
10,12014,850
通常出荷日:1日目

【特長】・銅線及びアルミ線専用のカッターです。・刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。・特殊刃の形状...

詳細を確認

ご注意

  • 切断能力は目安となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長JANコード質量(g)
UP-B41200mm0085694000413295.000
UP-B240225mm0085694002400450.000

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適用電線径(目安)

最小発注数量
200
0085694000413
759-9188
295.000
より線:50mm2、50ペアテレホンンケーブル
1個
225
0085694002400
759-9170
450.000
より線:70mm2、100ペアテレホンンケーブル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,200
( 10,120 )
1日目
13,500
( 14,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅線及びアルミ線専用のカッターです。
・刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。
・特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。
・スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
【用途】
・銅線、アルミ線に。

ご注意

  • 切断能力は目安となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルカッター UP-B41/-B240のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ケーブル切断に使用
5
満足度:5.0
この製品は価格は他メーカーより高めですが切れと軽さが非常に良いです 持ち手のグリップがのもう少しよければよいですが、最高...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッター UP-B41/-B240
“ライトTカッター”
“スタンダードTカッター”
“Data T型カッター”
ケブラーカッター
φ42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)
メーカーIDEALIDEALIDEALIDEALIDEALエスコ
通常価格9,200-5,9004,2256,7008,30021,128
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
対応線種類ケーブルケーブルケーブルケーブル--
材質1スチールスチールスチールスチールスチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト