17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ライトTカッター”

通常単価(税別)
5,900
税込単価
6,490
通常出荷日:1日目

【特長】・小型で軽量、切れ味抜群で電子部品のリード線のカットや細線のカットに最適です。【用途】・銅線及...

詳細を確認

ご注意

  • 切断能力は目安となります。

型番:

45-260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

45-260の仕様・寸法情報

対応線種類
ケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)
Φ8.0(細より線)、Φ1.6(単線芯線径)
全長(mm)
125
JANコード
0783250452606
トラスココード
759-8343
質量(g)
80.000
材質1
スチール
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
45-260
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,900
( 6,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で軽量、切れ味抜群で電子部品のリード線のカットや細線のカットに最適です。
【用途】
・銅線及びアルミ線のカットに。

ご注意

  • 切断能力は目安となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ライトTカッター”の型番45-260のページです。 型番45-260に関する仕様情報を記載しております。
“ライトTカッター”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ライトTカッター”
“スタンダードTカッター”
“Data T型カッター”
ケブラーカッター
ケーブルカッター(ラチェットタイプ)
ケーブルカッター 190mm
メーカーIDEALIDEALIDEALIDEALフジ矢FELCO
通常価格5,9004,2256,7008,30020,998 -8,234
通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目〜1日目
対応線種類ケーブルケーブルケーブル-IV線-
切断能力(ケーブル)(㎜)Φ8.0(細より線)、Φ1.6(単線芯線径)Φ12.7(細より線)、Φ2.6(単線芯線径)Φ12.7(細より線)---
全長(mm)125160140165--
JANコード0783250452606078325045123407832504507490783250535323--
トラスココード759-8343759-8173759-8076759-8360--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト