17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルカッター SC30MT SC30MT

ケーブルカッター SC30MT

通常単価(税別)
5,1104,456
税込単価
5,6214,902
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊鋼の鍛造品で切れ味、耐久性を追求した商品です。【用途】・各種ケーブル線(鋼芯入りケーブル...

詳細を確認
  • 対応線種類
    IV線
  • 切断能力(IV線) (㎜²)
    60(φ13.6)
  • JANコード
    4953830034133
  • トラスココード
    772-8867
  • 質量 (g)
    480
  • 全長 (mm)
    240
  • 刃部硬度
    HRC50~55

型番:

SC30MT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番対応線種類切断能力(IV線)(mm2)質量
SC30MTIV線60(φ13.6)480g

SC30MTの仕様・寸法情報

対応線種類
IV線
切断能力(IV線)(㎜²)
60(φ13.6)
JANコード
4953830034133
トラスココード
772-8867
質量(g)
480
全長(mm)
240
刃部硬度
HRC50~55
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC30MT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1104,456
( 4,902 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊鋼の鍛造品で切れ味、耐久性を追求した商品です。
【用途】
・各種ケーブル線(鋼芯入りケーブル線は除く)の切断に。
・電話工事のケーブル線の切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルカッター SC30MTの型番SC30MTのページです。 型番SC30MTに関する仕様情報を記載しております。
ケーブルカッター SC30MTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッター SC30MT
ケーブルカッター N-18
スリーピークス ケーブルカッター 160mm
φ 21mm/455mm ケーブルカッター
φ 26mm/600mm ケーブルカッター
Φ32mm/262mmケーブルカッター(ラチェット式)EA585JE-1
メーカーヒットホーザンスリーピークス技研エスコエスコエスコ
通常価格5,1103,7503,19311,49412,99821,532
通常出荷日1日目3日目1日目1日目2日目1日目
対応線種類IV線IV線 / VVF線IV線IV線IV線IV線 / ケーブル
切断能力(IV線)(㎜²)60(φ13.6)2222150(Φ21)250(φ26mm)325(Φ32)
JANコード4953830034133-----
トラスココード772-8867-----
質量(g)480-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング