ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106

通常単価(税別)
4,256
税込単価
4,682
通常出荷日:1日目

ファストン端子・裸圧着端子両用の万能電工ペンチ。【特長】・刃部を研磨仕上げにすることで、今までにない鋭...

詳細を確認

型番:

FA106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA106の仕様・寸法情報

圧着機能有無
呼び寸法
225
JANコード
4952520067123
トラスココード
449-9999
全長(mm)
240
圧着端子(mm2)
1.25、2、5.5
圧着端子種類
裸端子、接続端子
重量(g)
300
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FA106
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,256
( 4,682 )
1日目

詳細情報

基本情報

ファストン端子・裸圧着端子両用の万能電工ペンチ。
【特長】
・刃部を研磨仕上げにすることで、今までにない鋭い切れ味を実現しました
・電線等の切断
・ファストン端子(ターミナル)圧着(簡易圧着になります)
・小ネジ・ボルトの切断
・裸端子(ターミナル)圧着
・ワイヤーストリッパー
【用途】
・機械、自動車、電気機器などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線作業に

商品情報

製品仕様

FA106

FA106

  • 重量:300g/w
  • パッケージサイズ(H×W×D):290×85×15mm
外形図

外形図

  • a:240mm
  • b:38mm
  • c:15mm
  • d:58mm
  • e:40mm
各部分の用途

各部分の用途

  • 1.電線等の切断
  • 2.ファストン端子(ターミナル)圧着
  • 3.小ネジ・ボルトの切断
  • 4.裸端子(ターミナル)圧着
  • 5.ワイヤーストリッパー

圧着部分はファストン端子用と裸端子用になります。

この商品の特長

ワイヤーストリップ機能付

ワイヤーストリップ機能付

ワイヤーカット機能付

ワイヤーカット機能付

小ネジ、ボルトのカットが可能

小ネジ、ボルトのカットが可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106の型番FA106のページです。 型番FA106に関する仕様情報を記載しております。
万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ファストン端子の圧着に使用
5
満足度:5.0
機械メーカーのエンジニアです。 ファストン端子専用の圧着工具は値段が高いので、こちらの商品を使用しております。 ファスト...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106
万能電工ペンチ(絶縁端子・裸圧着端子両用) FA104
万能電工ペンチ(絶縁端子・ファストン端子両用) FA105
万能電工ペンチ(裸圧着端子用) FA102
万能電工ペンチ(ファストン端子用) FA103
万能電工ペンチ(絶縁端子用) FA101
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格4,2564,4803,6823,8073,5684,165
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
圧着機能有無
呼び寸法225250250225225225
JANコード495252006712349525200671094952520067116495252006708649525200670934952520067079
トラスココード449-9999447-9998449-9981447-9971447-9980447-9963
全長(mm)240240240225225225
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング