ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

万能電工ペンチ(ファストン端子用) FA103

万能電工ペンチ(ファストン端子用) FA103 FA103
通常単価(税別)
3,568
税込単価
3,925
通常出荷日:1日目

ファストン端子用の万能電工ペンチ。【特長】・刃部は研磨仕上げしており鋭い切れ味を実現。 ・ファストン端...

詳細を確認

型番:

FA103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA103の仕様・寸法情報

圧着機能有無
呼び寸法
225
JANコード
4952520067093
トラスココード
447-9980
全長(mm)
225
圧着端子(mm2)
1.25、2、5.5
圧着端子種類
接続端子
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
FA103
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,568
( 3,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

ファストン端子用の万能電工ペンチ。
【特長】
・刃部は研磨仕上げしており鋭い切れ味を実現。
・ファストン端子の圧着が可能。※簡易圧着になります。
・小ネジ、ボルト、電線等の切断、ワイヤーストリップが可能。
【用途】
・機械、自動車、電気機器などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線作業に。

商品情報

製品仕様

FA103

FA103

  • 重量:300g/w
  • パッケージサイズ(H×W×D):290×85×15mm
外形図

外形図

  • a:225mm
  • b:38mm
  • c:15mm
  • d:55mm
  • e:40mm
各部分の用途

各部分の用途

  • 1.ファストン端子(ターミナル)圧着
  • 2.小ネジ・ボルトの切断
  • 3.電線等の切断
  • 4.ワイヤーストリッパー

この商品の特長

ワイヤーストリップ機能付

ワイヤーストリップ機能付

ワイヤーカット機能付

ワイヤーカット機能付

小ネジ、ボルトのカットが可能

小ネジ、ボルトのカットが可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能電工ペンチ(ファストン端子用) FA103の型番FA103のページです。 型番FA103に関する仕様情報を記載しております。
万能電工ペンチ(ファストン端子用) FA103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能電工ペンチ(ファストン端子用) FA103
万能電工ペンチ(絶縁端子・ファストン端子両用) FA105
万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106
万能電工ペンチ(絶縁端子用) FA101
万能電工ペンチ(裸圧着端子用) FA102
万能電工ペンチ(絶縁端子・裸圧着端子両用) FA104
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格3,5683,6824,2364,0003,8004,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
圧着機能有無
呼び寸法225250225225225250
JANコード495252006709349525200671164952520067123495252006707949525200670864952520067109
トラスココード447-9980449-9981449-9999447-9963447-9971447-9998
全長(mm)225240240225225240
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング